ZHCSSK0Q April 2004 – October 2026 TPS2041B , TPS2042B , TPS2043B , TPS2044B , TPS2051B , TPS2052B , TPS2053B , TPS2054B
PRODUCTION DATA
总线供电集线器从上游端口获取所有电源,并且通常包含嵌入式功能。集线器要求加电时的功耗须小于一个单位负载。BPH 通常具有一个嵌入式功能,并且集线器控制器始终有电。如果嵌入式功能和集线器在加电时需要超过 100mA,则在枚举完成前,嵌入式功能的电源可能需要保持关闭。这可以通过移除电源或关闭嵌入式功能的时钟来实现。如果嵌入式功能和控制器的总取电电流小于一个单位负载,则无需对该功能进行电源开关控制。总线供电器件消耗的总电流为控制器、嵌入式功能和下游端口电流之和,且从上游端口取用的电流不得超过 500mA。