ZHCSSK0Q April 2004 – October 2026 TPS2041B , TPS2042B , TPS2043B , TPS2044B , TPS2051B , TPS2052B , TPS2053B , TPS2054B
PRODUCTION DATA
TPS20x3BD、TPS20x4BD 和 TPS20x2BDRB 器件可能发生三种过载情况。在第一种情况下,输出在器件使能之前或施加 VI(IN) 之前短路(请参阅图 6-21 至图 6-24)。TPS20xxB 检测到短路并立即切换到恒流输出。
在第二种情况下,在器件处于使能状态时发生短路或过载。在过载发生瞬间,在电流限制电路能够做出反应之前,可能短时间流过大电流。电流限制电路跳闸(达到过流跳变阈值 (IOC))后,器件切换到恒流模式,电流被限制到短路输出电流阈值 (IOS)。
在第三种情况下,负载逐渐增加至超过建议工作电流。电流可以上升,直到达到过流跳变阈值 (IOC) 或超过器件的热限制。TPS20x3BD、TPS20x4BD 和 TPS20x2BDRB 能够提供高至电流限制阈值的电流而不损坏器件。一旦达到过流跳变阈值 (IOC),器件就会切换到其恒流模式,电流被限制到短路输出电流阈值 (IOS)。