ZHCS443I June 2011 – May 2026 TPS2000C , TPS2001C , TPS2041C , TPS2051C , TPS2061C , TPS2065C , TPS2065C-2 , TPS2068C , TPS2069C , TPS2069C-2
PRODUCTION DATA
TPS20xxC 和 TPS20xxC-2 通过将输出电流限制为静态 IOS 水平来对过载情况作出响应,如电气特性:TJ = TA = 25°C 所示。当出现过载情况时,器件会保持恒定的输出电流,输出电压由 (IOS × RLOAD) 决定。可能会发生两种过载情况。当满足以下任一条件时,会发生第一种过载情况:
相对于接地,输出电压被保持在零电位附近,而 TPS20xxC 和 TPS20xxC-2 将输出电流斜升至 IOS。在过载情况被清除或器件开始热循环前,TPS20xxC 和 TPS20xxC-2 将电流限制为 IOS。图 8-4 对此进行了演示,其中器件被启用为短路,而后随着热保护的启用循环关闭和开启电流。
第二个条件是当器件被启用并且完全导通时发生过载。该器件会在 tIOS 内响应过载情况(图 6-5 和图 6-6),前提是施加指定的过载(请参阅电气特性:–40°C ≤ TJ ≤ 125°C)时。响应速度和形状因过载水平、输入电路和应用速率而异。根据是直接趋稳至 IOS 还是关断并有控制地恢复至 IOS,电流限制响应会有所不同。与之前的情况相似,在过载情况被清除或者器件开始热循环前,TPS20xxC 和 TPS20xxC-2 将电流限制为 IOS。图 8-5、图 8-6 和图 8-7 对此进行了说明。
如果一种过载情况存在的时间足够长到启用上述任一情况中的热限制,TPS20xxC 和 TPS20xxC-2 会进行热循环。这是由于驱动结温上升的功率耗散相对较大 [(VIN – VOUT) × IOS]。当结温超过 135°C(最小值)且处于电流限制状态时,器件将关闭。器件保持关闭状态,直到结温冷却 20°C,然后重新启动。
与 TPS20xxC 和 TPS20xxC-2 类似的 TI 开关产品通常提供两种电流限制曲线。许多陈旧设计具有与图 7-3 中标有具有峰值的电流限制 的图类似的输出 I 与 V 间的特性曲线。这种限制类型可通过两个参数来表征:电流限制角 (IOC) 和短路电流 (IOS)。IOC 通常指定为最大值。TPS20xxC 和 TPS20xxC-2 系列器件在电流限制状态没有明显的峰值,与图 7-3 中标有平缓电流限制 的特性相对应。这就是为什么 IOC 参数不存在于电气特性:–40°C ≤ TJ ≤ 125°C 中的原因。
图 7-3 电流限制曲线