ZHCS443I June 2011 – May 2026 TPS2000C , TPS2001C , TPS2041C , TPS2051C , TPS2061C , TPS2065C , TPS2065C-2 , TPS2068C , TPS2069C , TPS2069C-2
PRODUCTION DATA
在过载或过热条件下,FLT 开漏输出会被置位(低电平有效)。上升沿和下降沿上的 9ms 抗尖峰脉冲可避免在启动和瞬态期间出现错误报告。短于抗尖峰脉冲周期的电流限制条件会在终止时清除内部计时器。抗尖峰脉冲计时器不集成多个短路过载并声明故障。退出故障状态也是如此。若输入电压纹波过大且输出电容较大,可能会干扰 IOS 附近的 FLT 运行,因为纹波会驱动 TPS20xxC 和 TPS20xxC-2 进入和退出电流限制。
若 TPS20xxC 和 TPS20xxC-2 处于电流限制状态且过热保护电路激活,FLT 会立即变为有效(请参阅图 8-5);但是,退出此状态的过程具有抗尖峰脉冲(请参阅图 8-7)。当进入恒流限制的拐点时,触发 FLT。一旦开关关闭,禁用 TPS20xxC 和 TPS20xxC-2 就会清除激活的 FLT(请参阅图 8-4)。当 TPS20xxC 和 TPS20xxC-2 被禁用或处于欠压锁定 (UVLO) 状态时,FLT 为高阻抗。