ZHCS443I June 2011 – May 2026 TPS2000C , TPS2001C , TPS2041C , TPS2051C , TPS2061C , TPS2065C , TPS2065C-2 , TPS2068C , TPS2069C , TPS2069C-2
PRODUCTION DATA
| 最小值 | 标称值 | 最大值 | 单位 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| VIN | 输入电压,IN | 4.5 | 5.5 | V | ||
| VEN | 输入电压、EN 或 EN | 0 | 5.5 | V | ||
| VIH | 高电平输入电压、EN 或 EN | 2 | V | |||
| VIL | 低电平输入电压、EN 或 EN | 0.7 | V | |||
| IOUT | 持续输出电流,OUT(1) | TPS2041C 和 TPS2051C | 0.5 | A | ||
| TPS2061C、TPS2065C 和 TPS2065C-2 | 1 | |||||
| TPS2068C、TPS2069C 和 TPS2069C-2 | 1.5 | |||||
| TPS2000C 和 TPS2001C | 2 | |||||
| TJ | 工作结温 | -40 | 125 | °C | ||
| IFLT | 流入 FLT 的灌电流 | 0 | 5 | mA | ||