ZHCSP56A September 2023 – May 2026 TPS1HTC30-Q1
PRODUCTION DATA
|
元件 |
说明 |
用途 |
|---|---|---|
|
TVS |
SMBJ60CA(可选) |
滤除电池产生的电压瞬态 (ISO7637-2) |
|
CVS |
220nF(可选) |
更好的 EMI 性能 |
|
CIC |
100nF |
输入端具有极小的电容量,以缓解 EMI |
|
CBULK |
10uF(可选) |
保持 LDO 的电源轨;但是,有助于滤除电源轨上的电压瞬态。非强制要求。 |
|
RPROT |
10kΩ |
微控制器和器件 I/O 引脚的保护电阻器 |
|
RILIM |
10kΩ – 50kΩ |
设置电流限制阈值 |
|
RSNS |
1kΩ |
将检测电流转换为检测电压。 |
|
CFILTER |
100nF |
与 SNS 线路上的 RPROT 耦合会生成一个低通滤波器,以滤除进入 MCU 的 ADC 的噪声 |
|
CVOUT |
22nF |
改善 EMI 性能,过滤电压瞬态 |
|
RGND |
1kΩ |
稳定关断电感负载期间的 GND 电势 |
|
DGND |
BAS21J 二极管 |
在正常运行期间保持 GND 接近系统地 |