ZHCSP75A July 2022 – December 2022 TPS1HC30-Q1
PRODUCTION DATA
最小值 | 最大值 | 单位 | |||
---|---|---|---|---|---|
VVBB_NOM | 标称电源电压(1) | 3.5 | 18 | V | |
VVBB_EXT | 扩展电源电压(2) | 2.6 | 28 | V | |
VVBB_SC | 短路电源电压能力 | 28 | V | ||
VEN | 使能电压 | -1 | 5.5 | V | |
VDIA_EN | 诊断使能电压 | -1 | 5.5 | V | |
VLATCH | 闩锁电压 | -1 | 5.5 | V | |
VSNS | 检测电压 | -1 | 7 | V | |
TA | 自然通风工作温度 | -40 | 125 | °C |