ZHCSP75B July 2022 – October 2026 TPS1HC30-Q1
PRODUCTION DATA
以下所有数据均基于三个批次样本的平均值;如果未指定,则 VVBB = 13.5V。
| VOUT = 0V | VEN = 0V | VDIAG_EN = 0V |
| VBB 有所不同 |
| IOUT = 0A | VEN = 0V | VDIAG_EN = 5V |
| VBB 有所不同 |
| IOUT = 1A | VEN = 5V | VDIAG_EN = 5V |
| VBB 有所不同 |

| ROUT = 5μH 和 100mΩ | VEN = 5V | VDIAG_EN = 5V |
| VDS = 3V |
| IOUT = 1.5A | VEN = 5V | VDIAG_EN = 5V |
| VBB 有所不同 | RSNS = 1kΩ |
| ROUT = 5μH 和 100mΩ | VEN = 5V | VDIAG_EN = 5V |
| VBB 有所不同 | RSNS = 1kΩ |
| ROUT = 10Ω | VEN = 5V | VDIAG_EN = 5V |
| VBB 有所不同 | RSNS = 1kΩ |
| ROUT = 10Ω | VEN = 5V | VDIAG_EN = 5V |
| VBB 有所不同 | RSNS = 1kΩ |
| ROUT = 1kΩ | VEN = 3.3 至 0V | VDIAG_EN = 3.3 至 0V |
| VBB 有所不同 | RSNS = 1kΩ |

| ROUT = 10Ω | VEN = 5 至 0V | VDIAG_EN = 0V |
| VBB = 13.5V | RSNS = 1kΩ |

| ROUT = 5μH 和 100mΩ | VEN = 5V | VDIAG_EN = 5V |
| VBB = 13.5V | RSNS = 1kΩ | RILIM = 7.15kΩ |

| ROUT = 470μF 和 20Ω | VEN = 5V | VDIAG_EN = 5V |
| VBB = 13.5V | RSNS = 1kΩ | RILIM = 71.5kΩ |
| VOUT = 0V | VEN = 0V | VDIAG_EN = 0V |
| VBB 有所不同 |
| IOUT = 0A | VEN = 5V | VDIAG_EN = 5V |
| VBB 有所不同 |
| IOUT = 1A | VEN = 5V | VDIAG_EN = 5V |
| VBB 有所不同 |
| IOUT = 1A | VEN = 5V | VDIAG_EN = 5V |
| VBB 有所不同 |
| ROUT 有所不同 | VEN = 5V | VDIAG_EN = 5V |
| VBB = 13.5V | RSNS = 1kΩ |
| ROUT = 5μH 和 100mΩ | VEN = 5V | VDIAG_EN = 3.3V |
| VBB 有所不同 | RSNS = 1kΩ |
| ROUT = 10Ω | VEN = 5V | VDIAG_EN = 5V |
| VBB 有所不同 | RSNS = 1kΩ |
| ROUT = 10Ω | VEN = 5V | VDIAG_EN = 5V |
| VBB 有所不同 | RSNS = 1kΩ |
| ROUT = 1kΩ | VEN = 0 至 3.3V | VDIAG_EN = 0 至 3.3V |
| VBB 有所不同 | RSNS = 1kΩ |

| ROUT = 10Ω | VEN = 0 至 5V | VDIAG_EN = 0V |
| VBB = 13.5V | RSNS = 1kΩ |

| IOUT = 1A 至 5A | VEN = 5V | VDIAG_EN = 5V |
| VBB = 13.5V | RSNS = 1kΩ |

| ROUT = 5mH | VEN = 5V | VDIAG_EN = 5V |
| VBB = 13.5V | RSNS = 1kΩ | RILIM = GND |