ZHCSYN0C July 2025 – October 2026 TPLD2001
PRODUCTION DATA
| 参数 | 标准模式 (Sm) | 快速模式 (Fm) | 快速+ 模式 (Fm+) | 单位 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 最小值 | 最大值 | 最小值 | 最大值 | 最小值 | 最大值 | ||||
| fscl | I2C 时钟频率 | 0 | 100 | 0 | 400 | 0 | 1000 | kHz | |
| tsch | I2C 时钟高电平时间 | 4 | 0.6 | 0.26 | µs | ||||
| tscl | I2C 时钟低电平时间 | 4.7 | 1.3 | 0.5 | µs | ||||
| tsp | I2C 尖峰时间 | 50 | 50 | 50 | ns | ||||
| tsds | I2C 串行数据设置时间 | 250 | 100 | 50 | ns | ||||
| tsdh | I2C 串行数据保持时间 | 0 | 0 | 0 | ns | ||||
| ticr | I2C 输入上升时间 | 1000 | 20 | 300 | 120 | ns | |||
| ticf | I2C 输入下降时间 | 300 | 20 × (VCC / 5.5V) | 300 | 20 × (VCC / 5.5V) | 120 | ns | ||
| tocf | I2C 输出下降时间 | 10-pF 至 400-pF 总线 (Sm/Fm) 10-pF 至 550-pF 总线 (Fm+) |
300 | 300 | 120 | ns | |||
| tbuf | 停止和启动之间的 I2C 总线空闲时间 | 4.7 | 1.3 | 0.5 | µs | ||||
| tsts | I2C 启动或重复启动条件设置 | 4.7 | 0.6 | 0.26 | µs | ||||
| tsth | I2C 启动或重复启动条件保持 | 4 | 0.6 | 0.26 | µs | ||||
| tsps | I2C 停止条件设置 | 4 | 0.6 | 0.26 | µs | ||||
| tvd(data) | 有效数据时间 | SCL 低电平到 SDA 输出有效 | 3.45 | 0.9 | 0.45 | µs | |||
| tvd(ack) | ACK 条件的有效数据时间 | 从 SCL 低电平到 SDA(输出)低电平的 ACK 信号 | 3.45 | 0.9 | 0.45 | µs | |||
| Cb | I2C 总线容性负载 | 400 | 400 | 550 | pF | ||||