ZHCSYN0B July 2025 – July 2026 TPLD2001
PRODUCTION DATA
| 参数 | 测试条件 | VCC = 1.8V ± 0.09V | VCC = 3.3V ± 0.3V | VCC = 5V ± 0.5V | 单位 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 最小值 | 典型值 | 最大值 | 最小值 | 典型值 | 最大值 | 最小值 | 典型值 | 最大值 | ||||
| 待机 | ||||||||||||
| ICC | 待机 | 输入 = 静态, 输出 = 开路, IO = 0, OSC 关闭, ACMP 关闭 |
1.38 | 1.41 | 1.43 | µA | ||||||
| ICC | 待机,带隙已启用 | 带隙强制开启 |
3.46 | 3.49 | 3.52 | µA | ||||||
| 振荡器 | ||||||||||||
| ICC | OSC0 启用:2kHz | 预分频 = 1 | 0.62 | 0.71 | 1.11 | µA | ||||||
| 预分频 = 2 | 0.62 | 0.71 | 1.07 | |||||||||
| 预分频 = 4 | 0.62 | 0.71 | 1.04 | |||||||||
| 预分频 = 8 | 0.62 | 0.71 | 1.08 | |||||||||
| ICC | OSC1 启用:2MHz | 预分频 = 1 | 31.4 | 34.4 | 42.7 | µA | ||||||
| 预分频 = 2 | 28.4 | 31.5 | 39.8 | |||||||||
| 预分频 = 4 | 26.5 | 29.5 | 37.9 | |||||||||
| 预分频 = 8 | 25.4 | 28.5 | 36.9 | |||||||||
| ICC | OSC2 启用:25MHz | 预分频 = 1 | 317.5 | 319.1 | 319.8 | µA | ||||||
| 预分频 = 2 | 260.2 | 261.4 | 261.9 | |||||||||
| 预分频 = 4 | 227.3 | 228.3 | 228.7 | |||||||||
| 预分频 = 8 | 210.7 | 211.6 | 212 | |||||||||
| ICC | OSC2 启用:25MHz | 正常启动, OSC 输出空闲 |
15.0 | 15.7 | 18.2 | µA | ||||||
| ICC | OSC2 启用:25MHz | 启用快速启动, OSC 输出空闲 |
21.0 | 21.8 | 23.6 | µA | ||||||
| 模拟比较器 - 分立式模拟比较器 | ||||||||||||
| ICC | 分立式模拟比较器 (ACMP) | 外部 VREF (32mV), IN+= 0V, 禁用低带宽模式 |
3.57 | 3.67 | 3.75 | µA | ||||||
| 外部 VREF (32mV), IN+= VCC, 禁用低带宽模式 |
4.22 | 4.33 | 4.44 | |||||||||
| 外部 VREF (32mV), IN+= 0V, 启用低带宽模式 |
0.86 | 0.86 | 0.86 | |||||||||
| 外部 VREF (32mV), IN+= VCC, 启用低带宽模式 |
0.86 | 0.87 | 0.87 | |||||||||
| 模拟比较器 - 多通道模拟比较器 | ||||||||||||
| ICC | 多通道采样模拟比较器 (McACMP) | 1 通道, 外部 VREF (32mV), IN+= 0V, 禁用低带宽模式 |
3.56 | 3.66 | 3.83 | µA | ||||||
| 1 通道, 外部 VREF (32mV), IN+= VCC, 禁用低带宽模式 |
4.2 | 4.32 | 4.45 | |||||||||
| 1 通道, 外部 VREF (32mV), IN+= 0V, 启用低带宽模式 |
0.9 | 0.91 | 0.94 | |||||||||
| 1 通道, 外部 VREF (32mV), IN+= VCC, 启用低带宽模式 |
0.91 | 0.92 | 0.94 | |||||||||
| 4 通道连续采样, 外部 VREF (32mV), IN+= 0V, OSC = 2kHz, |
0.94 | 0.98 | 1.06 | |||||||||
| 4 通道连续采样, 外部 VREF (32mV), IN+= 0V, OSC = 100kHz |
4.05 | 4.17 | 4.28 | |||||||||
| 电压基准 | ||||||||||||
| ICC | 电压基准 (VREF) | 内部 VREF(32mV 至 2,016mV) | 4.83 | 4.89 | 4.93 | µA | ||||||
| 模拟温度传感器 | ||||||||||||
| ICC | 模拟温度传感器 (TS) | 温度传感器已启用 | 3.46 | 3.46 | 3.55 | µA | ||||||
| 模拟多路复用器 | ||||||||||||
| ICC | 模拟多路复用器 (AMUX) | 已启用模拟多路复用器 | 2.29 | 3.14 | 4.01 | µA | ||||||