ZHCS291P July 2006 – January 2025 TPD4E001
PRODUCTION DATA
| 最小值 | 最大值 | 单位 | |||
|---|---|---|---|---|---|
| VCC | -0.3 | 7 | V | ||
| VI/O | IO 电压容差 | -0.3 | VCC + 0.3 | V | |
| I(Surge) | IEC 61000-4-5 峰值脉冲电流 (Tp= 8/20µs),IOx 引脚 | 5.5 | A | ||
| P(Surge) | IEC 61000-4-5 峰值脉冲功率 (Tp= 8/20µs),IOx 引脚 | 100 | W | ||
| TJ | 结温 | 150 | °C | ||
| 凸点温度(焊接) | 红外 (15s) | 220 | °C | ||
| 气相 (60s) | 215 | ||||
| 引线温度(焊接,10s) | 300 | °C | |||
| Tstg | 贮存温度 | -65 | 150 | °C | |