ZHCS291P July 2006 – January 2025 TPD4E001
PRODUCTION DATA
TPD4E001 是一款采用低电容的单向 ESD 保护器件。此器件由一个中央 ESD 钳位组成,该钳位在每条线路上都有两个隐藏的二极管,可减少电容负载。这个中央 ESD 钳位还连接到 VCC,可为 VCC 线路提供保护。每条 IO 线路的 ESD 冲击消散值高于 IEC 61000-4-2 4 级国际标准规定的最高水平。TPD4E001 的负载电容值低,使其成为保护高速信号端子的理想之选。