ZHCSQZ0A August 2022 – November 2022 TMUXHS221
PRODUCTION DATA
TMUXHS221 是一款针对 USB 2.0 以及 eUSB2 LS、FS 和 HS 信号传输进行优化的高速双向 2:1/1:2 多路复用器/多路信号分离器。TMUXHS221 是一款适用于诸多数据速率高达 3Gbps 的高速接口的模拟无源开关。TMUXHS221 支持电压范围为 −0.3V 至 3.6V 的差分或单端 CMOS 信号传输。
TMUXHS221 的出色高速性能可将 USB 2.0 或 eUSB2 HS 信号眼图的衰减降至超低水平,具有非常低的通道导通电阻、高带宽、低反射和低附加抖动。该器件经过优化,可实现出色的高频响应,从而更容易通过 USB 2.0 HS 电气合规性测试。该器件的数据路径也经过匹配,可实现出色的差分对内延迟性能。
TMUXHS221 的工作温度范围适用于多种严苛应用,包括工业和高可靠性用例。
| 器件型号 | 封装 | 封装尺寸(标称值) |
|---|---|---|
| TMUXHS221 | NKG(UQFN,10) | 1.40mm × 1.80mm |