ZHCSP64 January 2024 TMUX7208M
PRODUCTION DATA
| 参数 | 测试条件 | TA | 最小值 | 典型值 | 最大值 | 单位 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| tTRAN | 控制输入的转换时间 | VS = 10V RL = 300Ω,CL = 35pF 请参阅转换时间 |
25°C | 115 | 208 | ns | |
| –40°C 至 +85°C | 230 | ns | |||||
| –55°C 至 +125°C | 248 | ns | |||||
| tON (EN) | 使能后的开通时间 | VS = 10V RL = 300Ω,CL = 35pF 请参阅开通和关断时间 |
25°C | 115 | 205 | ns | |
| –40°C 至 +85°C | 228 | ns | |||||
| –55°C 至 +125°C | 248 | ns | |||||
| tOFF (EN) | 使能后的关断时间 | VS = 10V RL = 300Ω,CL = 35pF 请参阅开通和关断时间 |
25°C | 148 | 270 | ns | |
| –40°C 至 +85°C | 285 | ns | |||||
| –55°C 至 +125°C | 290 | ns | |||||
| tBBM | 先断后合延时时间 | VS = 10V, RL = 300Ω,CL = 35pF 请参阅先断后合 |
25°C | 50 | ns | ||
| –40°C 至 +85°C | 1 | ns | |||||
| –55°C 至 +125°C | 1 | ns | |||||
| TON (VDD) | 器件开通时间 (VDD 至输出) |
VDD 上升时间 = 1µs RL = 300Ω,CL = 35pF 请参阅开通 (VDD) 时间 |
25°C | 0.15 | ms | ||
| –40°C 至 +85°C | 0.16 | ms | |||||
| –55°C 至 +125°C | 0.16 | ms | |||||
| tPD | 传播延迟 | RL = 50Ω,CL = 5pF 请参阅传播延迟 |
25°C | 1.8 | ns | ||
| QINJ | 电荷注入 | VS = 0V,CL = 100pF 请参阅电荷注入 |
25°C | 2 | pC | ||
| OISO | 关断隔离 | RL = 50Ω,CL = 5pF VS = 0V,f = 100kHz 请参阅关断隔离 |
25°C | -82 | dB | ||
| OISO | 关断隔离 | RL = 50Ω,CL = 5pF VS = 0V,f = 1MHz 请参阅关断隔离 |
25°C | –62 | dB | ||
| XTALK | 串扰 | RL = 50Ω,CL = 5pF VS = 0V,f = 100kHz 请参阅串扰 |
25°C | –85 | dB | ||
| XTALK | 串扰 | RL = 50Ω,CL = 5pF VS = 0V,f = 1MHz 请参阅串扰 |
25°C | –65 | dB | ||
| BW | –3dB 带宽 (TMUX7208) | RL = 50Ω,CL = 5pF VS = 0V 请参阅带宽 |
25°C | 30 | MHz | ||
| IL | 插入损耗 | RL = 50Ω,CL = 5pF VS = 0V,f = 1MHz |
25°C | –0.3 | dB | ||
| ACPSRR | 交流电源抑制比 | VPP = 0.62V(在 VDD 和 VSS 上) RL = 50Ω,CL = 5pF, f = 1MHz 请参阅 ACPSRR |
25°C | –72 | dB | ||
| THD+N | 总谐波失真 + 噪声 | VPP = 20V,VBIAS = 0V RL = 10kΩ,CL = 5pF, f = 20Hz 至 20kHz 请参阅 THD + 噪声 |
25°C | 0.0003 | % | ||
| CS(OFF) | 源极关断电容 | VS = 0V,f = 1MHz | 25°C | 14 | pF | ||
| CD(OFF) | 漏极关断电容 (TMUX7208) | VS = 0V,f = 1MHz | 25°C | 130 | pF | ||
| CS(ON),CD(ON) | 导通电容 (TMUX7208) | VS = 0V,f = 1MHz | 25°C | 180 | pF | ||