ZHCSP64 January 2024 TMUX7208M
PRODUCTION DATA
当 PCB 布线以 90° 角拐弯时,会发生反射。反射的主要原因是布线宽度发生了变化。在拐角的顶点,布线宽度增加到原来宽度的 1.414 倍。这种增加会影响传输线路特性,尤其是导致反射的布线的分布式电容和自感特性。并非所有 PCB 布线都是直线,因此某些布线必须拐角。图 9-4 展示了渐入佳境的圆角技术。只有最后一个示例(理想)保持恒定的布线宽度并能够更大限度地减少反射。
图 9-4 布线示例使用较少的过孔和拐角路由高速信号可减少信号反射和阻抗变化。当必须使用过孔时,增加其周边的间隙尺寸以降低其电容。每一过孔均引入了信号传输线非连续性,并增加了来自其他电路板层干扰信号的几率。设计测试点时要小心,不建议在高频下使用穿孔引脚。
图 9-5 展示了 TMUX7208M 的 PCB 布局示例。一些重要注意事项有: