ZHCSP64 January   2024 TMUX7208M

PRODUCTION DATA  

  1.   1
  2. 1 特性
  3. 2 应用
  4. 3 说明
  5. 4 器件比较表
  6. 5 引脚配置和功能
  7. 6 规格
    1. 6.1  绝对最大额定值
    2. 6.2  ESD 等级
    3. 6.3  热性能信息
    4. 6.4  建议运行条件
    5. 6.5  源极或漏极持续电流
    6. 6.6  ±15V 双电源:电气特性 
    7. 6.7  ±15V 双电源:开关特性 
    8. 6.8  ±20V 双电源:电气特性
    9. 6.9  ±20V 双电源:开关特性
    10. 6.10 44V 单电源:电气特性 
    11. 6.11 44V 单电源:开关特性 
    12. 6.12 12V 单电源:电气特性 
    13. 6.13 12V 单电源:开关特性 
    14. 6.14 典型特性
  8. 7 参数测量信息
    1. 7.1  导通电阻
    2. 7.2  关断漏电流
    3. 7.3  导通漏电流
    4. 7.4  转换时间
    5. 7.5  tON(EN) 和 tOFF(EN)
    6. 7.6  先断后合
    7. 7.7  tON (VDD) 时间
    8. 7.8  传播延迟
    9. 7.9  电荷注入
    10. 7.10 关断隔离
    11. 7.11 串扰
    12. 7.12 带宽
    13. 7.13 THD + 噪声
    14. 7.14 电源抑制比 (PSRR)
  9. 8 详细说明
    1. 8.1 概述
    2. 8.2 功能模块图
    3. 8.3 特性说明
      1. 8.3.1 双向运行
      2. 8.3.2 轨至轨运行
      3. 8.3.3 1.8V 逻辑兼容输入
      4. 8.3.4 逻辑引脚上的集成下拉电阻
      5. 8.3.5 失效防护逻辑
      6. 8.3.6 闩锁效应抑制
      7. 8.3.7 超低电荷注入
    4. 8.4 器件功能模式
    5. 8.5 真值表
  10. 9 应用和实施
    1. 9.1 应用信息
    2. 9.2 典型应用
      1. 9.2.1 设计要求
      2. 9.2.2 详细设计过程
      3. 9.2.3 应用曲线
    3. 9.3 电源相关建议
    4. 9.4 布局
      1. 9.4.1 布局指南
      2. 9.4.2 布局示例
  11. 10器件和文档支持
    1. 10.1 文档支持
      1. 10.1.1 相关文档
    2. 10.2 接收文档更新通知
    3. 10.3 支持资源
    4. 10.4 商标
    5. 10.5 静电放电警告
    6. 10.6 术语表
  12. 11修订历史记录
  13. 12机械、封装和可订购信息

封装选项

机械数据 (封装 | 引脚)
散热焊盘机械数据 (封装 | 引脚)
订购信息

详细设计过程

图 9-1 所示的应用展示了如何使用多路复用器来简化信号链,并监控发送到单个 ADC 通道的多个输入信号。在此示例中,ADC 具有高达 ±12.288V 的软件可编程输入范围。ADC 还具有高达 ±20V 的过压保护,这允许多路复用器采用比输入信号范围更宽的电源电压供电,以更大限度提高多路复用器的导通电阻性能,同时仍然保持超出可用信号范围的系统级过压保护。多路复用器和 ADC 均能够在 -55°C 至 +125°C 的扩展工业温度范围内运行,从而可用于更广泛的工业系统。

许多 SAR ADC 都具有由采样开关和采样电容器组成的模拟输入结构。许多信号链都会有一个驱动放大器,来帮助向 ADC 输入提供电荷,以满足快速系统采集时间要求。不过,驱动 SAR ADC 并不总是需要驱动放大器。图 9-2 展示了传感器通过多路复用器后直接驱动 SAR ADC 输入的典型示意图。滤波电容器 (CFLT) 连接到 ADC 的输入以减少采样电荷注入,并提供电荷桶,以便为 ADC 的内部采样保持电容器快速充电。

传感器模块将器件简化为戴维南等效电压源 (VTH) 和电阻 (RTH),相关信息可参阅器件数据表。类似地,多路复用器可以被视为串联电阻 (RON(MUX)) 和电容 (CON(MUX))。为了确保信号链的较高精度,系统应能够在 ADC 采集时间内稳定在 1/2LSB 以内。时间常数的计算公式如图 9-2 中所示。该公式突显了选择具有低导通电阻的多路复用器以进一步减小系统时间常数的重要性。此外,多路复用器的低电荷注入性能有助于减少转换误差并提高测量精度。

GUID-B4B08A2C-83A2-4954-A174-8857B1521AF4-low.gif图 9-2 驱动 SAR ADC