ZHCSP64 January 2024 TMUX7208M
PRODUCTION DATA
| 参数 | 测试条件 | TA | 最小值 | 典型值 | 最大值 | 单位 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 模拟开关 | |||||||
| RON | 导通电阻 | VS = -10V 至 +10V ID = -10mA 请参阅导通电阻 |
25°C | 4 | 5.9 | Ω | |
| –40°C 至 +85°C | 7.4 | Ω | |||||
| –55°C 至 +125°C | 8.7 | Ω | |||||
| ΔRON | 通道间的导通电阻不匹配 | VS = -10V 至 +10V ID = -10mA 请参阅导通电阻 |
25°C | 0.2 | 0.7 | Ω | |
| –40°C 至 +85°C | 0.8 | Ω | |||||
| –55°C 至 +125°C | 0.9 | Ω | |||||
| RON FLAT | 导通电阻平坦度 | VS = -10V 至 +10V, IS = -10mA 请参阅导通电阻 |
25°C | 0.4 | 1.5 | Ω | |
| –40°C 至 +85°C | 1.7 | Ω | |||||
| –55°C 至 +125°C | 1.8 | Ω | |||||
| RON DRIFT | 导通电阻漂移 | VS = 0V,IS = –10mA 请参阅导通电阻 |
–55°C 至 +125°C | 0.02 | Ω/°C | ||
| IS(OFF) | 源极关断漏电流(1) | VDD = 16.5V,VSS = –16.5V 开关状态为关断 VS = +10V/–10V VD = –10V/+10V 请参阅关断漏电流 |
25°C | –0.4 | 0.04 | 0.4 | nA |
| –40°C 至 +85°C | -1 | 1 | nA | ||||
| –55°C 至 +125°C | -5 | 5 | nA | ||||
| ID(OFF) | 漏极关断漏电流(1) | VDD = 16.5V,VSS = –16.5V 开关状态为关断 VS = +10V/–10V VD = –10V/+ 10V 请参阅关断漏电流 |
25°C | –0.4 | 0.04 | 0.4 | nA |
| –40°C 至 +85°C | -6 | 6 | nA | ||||
| –55°C 至 +125°C | –42 | 42 | nA | ||||
| IS(ON) ID(ON) |
通道导通漏电流(2) | VDD = 16.5V,VSS = -16.5V 开关状态为导通 VS = VD = ±10V 请参阅导通漏电流 |
25°C | –0.4 | 0.04 | 0.4 | nA |
| –40°C 至 +85°C | -5 | 5 | nA | ||||
| –55°C 至 +125°C | -40 | 40 | nA | ||||
| 逻辑输入(EN、A0、A1、A2) | |||||||
| VIH | 逻辑电压高位 | –55°C 至 +125°C | 1.3 | 44 | V | ||
| VIL | 逻辑电压低位 | –55°C 至 +125°C | 0 | 0.8 | V | ||
| IIH | 输入漏电流 | –55°C 至 +125°C | 0.4 | 1.2 | µA | ||
| IIL | 输入漏电流 | –55°C 至 +125°C | -0.1 | –0.005 | µA | ||
| CIN | 逻辑输入电容 | –55°C 至 +125°C | 3.5 | pF | |||
| 电源 | |||||||
| IDD | VDD 电源电流 | VDD = 16.5V,VSS = -16.5V 逻辑输入 = 0V、5V 或 VDD |
25°C | 35 | 57 | µA | |
| –40°C 至 +85°C | 60 | µA | |||||
| –55°C 至 +125°C | 75 | µA | |||||
| ISS | VSS 电源电流 | VDD = 16.5V,VSS = -16.5V 逻辑输入 = 0V、5V 或 VDD |
25°C | 3 | 14 | µA | |
| –40°C 至 +85°C | 15 | µA | |||||
| –55°C 至 +125°C | 22 | µA | |||||