ZHCSQE5C April 2022 – February 2024 TMUX6236
PRODUCTION DATA
请参考 PDF 数据表获取器件具体的封装图。
TMUX6236 是一款具有两个 2:1 开关的互补金属氧化物半导体 (CMOS) 开关。该器件在双电源(±4.5V 至 ±18V)、单电源(4.5V 至 36V)或非对称电源(例如 VDD = 12V,VSS = –5V)供电时均能正常运行。TMUX6236 可支持源极 (Sx) 和漏极 (D) 引脚上 VSS 到 VDD 范围的双向模拟和数字信号。
所有逻辑控制输入均支持 1.8V 到 VDD 的逻辑电平,当器件在有效电源电压范围内运行时,可实现 TTL 和 CMOS 逻辑兼容性。失效防护逻辑电路允许先在控制引脚上施加电压,然后在电源引脚上施加电压,从而保护器件免受潜在的损害。
方框图