在自然通风条件下的工作温度范围内测得(除非另有说明)
|
最小值 |
标称值 |
最大值 |
单位 |
VDD |
正电源电压 |
1.8(1) |
|
5.5 |
V |
VS 或 VD |
信号路径输入/输出电压(源极或漏极引脚)(Sx、D) |
-12 |
|
12 |
V |
VSEL |
地址/选择引脚电压 |
0 |
|
5.5 |
V |
IS 或 ID (CONT) |
源极或漏极连续电流(Sx、D) |
|
|
IDC(2) |
A |
TA |
环境温度 |
-40 |
|
125 |
°C |
(1) 器件可在 VDD 最小值的 ±10% 到低至 1.6V 的范围内运行。
(2) 有关 IDC 规格,请参阅源极或漏极连续电流 表。