ZHCSPL8A may 2023 – june 2023 TMUX4827
PRODUCTION DATA
参数 | 测试条件 | TA | 最小值 | 典型值 | 最大值 | 单位 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
模拟开关 | |||||||
RON | 导通电阻 | VDD = 2.5V 至 5.5V VS = –12V 至 +12V ID = –100mA |
25°C | 0.13 | 0.16 | Ω | |
–40°C 至 +85°C | 0.225 | Ω | |||||
–40°C 至 +125°C | 0.250 | Ω | |||||
RON | 导通电阻 | VDD = 1.8V 至 2.5V VS = –12V 至 +12V ID = –100mA |
25°C | 0.19 | 0.22 | Ω | |
–40°C 至 +85°C | 0.25 | Ω | |||||
–40°C 至 +125°C | 0.3 | Ω | |||||
ΔRON | 通道间的导通电阻不匹配 | VDD = 2.5V 至 5.5V VS = –12V 至 +12V ID = –100mA |
25°C | 0.002 | 0.03 | Ω | |
–40°C 至 +85°C | 0.03 | Ω | |||||
–40°C 至 +125°C | 0.05 | Ω | |||||
ΔRON | 通道间的导通电阻不匹配 | VDD = 1.8V 至 2.5V VS = –12V 至 +12V ID = –100mA |
25°C | 0.003 | 0.035 | Ω | |
–40°C 至 +85°C | 0.04 | Ω | |||||
–40°C 至 +125°C | 0.06 | Ω | |||||
RON FLAT | 导通电阻平坦度 | VDD = 2.5V 至 5.5V VS = –12V 至 +12V ID = –100mA |
25°C | 0.001 | 0.01 | Ω | |
–40°C 至 +85°C | 0.05 | Ω | |||||
–40°C 至 +125°C | 0.07 | Ω | |||||
RON FLAT | 导通电阻平坦度 | VDD = 1.8V 至 2.5V VS = –12V 至 +12V ID = –100mA |
25°C | 0.003 | 0.015 | Ω | |
–40°C 至 +85°C | 0.07 | Ω | |||||
–40°C 至 +125°C | 0.09 | Ω | |||||
RON DRIFT | 导通电阻漂移 | VS = 0V,IS = -100 mA | –40°C 至 +125°C | 0.001 | Ω/°C | ||
IS(OFF) | 源极关断漏电流(1) | 开关状态为关 VS = ±12V/0V VD = 0V/±12V |
25°C | 0.02 | µA | ||
–40°C 至 +85°C | -0.1 | 0.1 | µA | ||||
–40°C 至 125°C | -1 | 1 | µA | ||||
IS(ON) ID(ON) |
通道导通漏电流(2) | 开关状态为开 VS = VD = ±12V |
25°C | 0.02 | µA | ||
–40°C 至 +85°C | -0.1 | 0.1 | µA | ||||
–40°C 至 125°C | -1 | 1 | µA | ||||
IS(POFF) | 源极关断漏电流(1) | VDD = 0V VS = ±12V/0V VD = 0V/±12V |
25°C | 0.02 | µA | ||
–40°C 至 +85°C | -0.1 | 0.1 | µA | ||||
–40°C 至 125°C | -2 | 2 | µA | ||||
ID(POFF) | 漏极关断漏电流(1) | VDD = 0V VS = ±12V/0V VD = 0V/±12V |
25°C | 0.02 | µA | ||
–40°C 至 +85°C | -0.1 | 0.1 | µA | ||||
–40°C 至 125°C | -2 | 2 | µA | ||||
逻辑输入(SEL/EN 引脚) | |||||||
VIH | 逻辑电压高位 | –40°C 至 +125°C | 1.1 | 5.5 | V | ||
VIL | 逻辑电压低位 | –40°C 至 +125°C | 0 | 0.6 | V | ||
IIH | 输入漏电流 | –40°C 至 +125°C | 1 | 80 | nA | ||
IIL | 输入漏电流 | –40°C 至 +125°C | -10 | -1 | nA | ||
CIN | 逻辑输入电容 | –40°C 至 +125°C | 5 | pF | |||
电源 | |||||||
IDD | VDD 电源电流 | 逻辑输入 = 0V、5V 或 VDD | 25°C | 55 | 125 | µA | |
–40°C 至 +85°C | 130 | µA | |||||
–40°C 至 125°C | 140 | µA |