ZHCSPL8A may 2023 – june 2023 TMUX4827
PRODUCTION DATA
请参考 PDF 数据表获取器件具体的封装图。
低导通电阻和超平坦响应使 TMUX4827 具有非常低的 THD+N。因此,即使在高性能系统中,也几乎不会影响音频保真度。得益于这一优势,系统设计人员能够在不影响信号完整性的情况下节省很大一部分电路板面积。
由于此器件具有如此低的导通电阻,因此可用于具有极低输出扬声器阻抗的应用,例如 8Ω 或 4Ω 系统。在这些应用中,流经开关的电流会大幅增加,从而导致自发热。