ZHCSPL8B May 2023 – July 2024 TMUX4827
PRODUCTION DATA
请参考 PDF 数据表获取器件具体的封装图。
TMUX4827 在开关路径上具有高达 ±12V 的断电保护功能。因此,可将开关保持在高阻抗模式下,并在移除电源 (Vdd = 0V) 时隔离源极 (Sx) 和漏极 (Dx) 引脚。由于无需在信号路径上进行电源时序控制,因此断电保护功能可以最大限度降低系统复杂性。器件性能保持在电气规格中所述的泄漏性能范围内。更多有关断电保护的信息,请参阅利用关断保护信号开关消除电源时序。