ZHCSPL8A may 2023 – june 2023 TMUX4827
PRODUCTION DATA
最小值 | 最大值 | 单位 | ||
---|---|---|---|---|
VDD 至 GND | 电源电压 | -0.5 | 6 | V |
VSEL 至 GND | 逻辑控制输入引脚电压 | -0.5 | 6 | V |
VS 或 VD 至 GND | 接地的源极或漏极电压(Sx、Dx) | -13 | 13 | V |
VS 至 VD 或 VS | 源极至漏极或源极(相同通道)(4) | -15 | 15 | V |
源极至漏极或源极(单独通道)(3) | -24 | 24 | V | |
ISEL | 逻辑控制输入引脚电流 | -30 | 30 | mA |
IS 或 ID (CONT) | 源极或漏极连续电流(Sx、Dx) | IDC + 10%(5) | mA | |
TA | 环境温度 | -55 | 150 | °C |
Tstg | 贮存温度 | -65 | 150 | °C |
TJ | 结温 | 150 | °C | |
Ptot | 总功率耗散(8) | 750 | mW |