ZHCSNR3B may 2022 – march 2023 TMUX4051 , TMUX4052 , TMUX4053
PRODUCTION DATA
最小值 | 最大值 | 单位 | |||
---|---|---|---|---|---|
VDD – VSS | 电源电压 | 28 | V | ||
VDD | –0.5 | 28 | V | ||
VSS | -28 | 0.5 | V | ||
VSEL 或 VEN | 逻辑控制输入引脚电压(EN、Ax、SELx) | –0.5 | 28 | V | |
ISEL 或 IEN | 逻辑控制输入引脚电流(EN、Ax、SELx) | –0.5 | 28 | mA | |
VS 或 VD | 源极或漏极电压(Sx、D) | VSS–0.5 | VDD+0.5 | V | |
IIK | 二极管钳位电流(2) | –30 | 30 | mA | |
IS 或 ID (CONT) | 源极或漏极连续电流(Sx、D) | -10 | 10 | mA | |
TJ | 结温 | 150 | °C | ||
Tstg | 贮存温度 | –65 | 150 | °C |