ZHCSNR3D May 2022 – July 2024 TMUX4051 , TMUX4052 , TMUX4053
PRODUCTION DATA
先断后合延迟是一项安全功能,可防止在开关器件时连接两个输入。输出首先断开与导通状态开关的连接,然后与下一个导通状态开关建立连接。断开 和闭合 之间的延时时间称为先断后合延迟。图 7-5 显示了用于测量先断后合延迟(用符号 tOPEN(BBM) 表示)的设置。