ZHCSNR3B may 2022 – march 2023 TMUX4051 , TMUX4052 , TMUX4053
PRODUCTION DATA
TMUX405x 器件可在很宽的工作电源电压范围(5 V 至 24V)内提供良好的系统性能。这些器件包括 1.8V 逻辑兼容控制输入引脚,支持在具有 1.8V I/O 电源轨的系统中运行。这些功能使 TMUX405x 成为通用多路复用器和开关系列,可以降低系统复杂性、电路板尺寸和总体系统成本。