ZHCSNR3B may 2022 – march 2023 TMUX4051 , TMUX4052 , TMUX4053
PRODUCTION DATA
TMUX4051, TMUX4052, and TMUX4053 无需任何外部元件(电源去耦电容器除外)即可运行。MCU 可以通过 GPIO 控制使能引脚和地址引脚,以便在多路复用器的各种输入之间进行切换。如果系统中不需要该功能,则应将使能引脚接地。多路复用到 MCU 的 ADC 的所有输入必须符合建议运行条件,包括信号范围和连续电流。对于该电源电压为 12V 的设计,信号范围可以为 0V 至 12V。