ZHCSNR3B may 2022 – march 2023 TMUX4051 , TMUX4052 , TMUX4053
PRODUCTION DATA
使用最少的过孔和拐角路由高速信号,从而减少信号反射和阻抗变化。当必须使用导孔时,增加其周边的间隙尺寸以降低其电容。每一导孔均引入了信号传输线路的非连续性,并增加了来自其他电路板层干扰信号的几率。设计测试点时要小心,不建议在高频下使用穿孔引脚。
图 10-3 展示了采用 TMUX4051, TMUX4052, and TMUX4053 的 PCB 布局示例。一些关键的考虑因素如下: