本资源的原文使用英文撰写。 为方便起见,TI 提供了译文;由于翻译过程中可能使用了自动化工具,TI 不保证译文的准确性。 为确认准确性,请务必访问 ti.com 参考最新的英文版本(控制文档)。
TMUX405x 器件是通用互补金属氧化物半导体 (CMOS) 多路复用器 (MUX)。TMUX4051 是一款 8:1 单通道多路复用器,TMUX4052 是一款 4:1 双通道多路复用器,TMUX4053 是一款 2:1 3 通道开关。这些器件由单电源(5V 至 24V)、双电源(高达 ±12V)或非对称电源(例如 VDD = 12V,VSS = –5V)供电。宽电源电压范围支持 TMUX405x 器件用于从电池测试仪到电器的各种应用。
TMUX405x 器件可支持源极 (Sx) 和漏极 (Dx) 引脚上从 VSS 到 VDD 范围的双向模拟信号。所有逻辑输入均具有兼容 1.8V 逻辑的阈值,在有效电源电压下运行时,这些阈值与 TTL 和 CMOS 逻辑兼容。
器件型号(1) | 通道数 | 封装 (2) |
---|---|---|
TMUX4051 | 1 通道 | PW(TSSOP,16) |
TMUX4052 | 2 通道 | DYY(SOT-23-THIN,16) |
TMUX4053 | 3 通道 | BQB(WQFN,16) |
产品 | 说明 | |
---|---|---|
TMUX4051 | 8:1 1 通道多路复用器 | |
TMUX4052 | 4:1 2 通道多路复用器 | |
TMUX4053 | 2:1 3 通道开关 |
引脚 | 类型(1) | 说明(2) | |
---|---|---|---|
名称 | 编号 | ||
S4 | 1 | I/O | 源极引脚 4。信号路径可以是输入或输出。 |
S6 | 2 | I/O | 源极引脚 6。信号路径可以是输入或输出。 |
D | 3 | I/O | 漏极引脚(公共)。信号路径可以是输入或输出。 |
S7 | 4 | I/O | 源极引脚 7。信号路径可以是输入或输出。 |
S5 | 5 | I/O | 源极引脚 5。信号路径可以是输入或输出。 |
EN | 6 | I | 低电平有效逻辑使能。当该引脚为高电平时,所有开关都关闭。表 8-1 列出了当该引脚为低电平时,A[2:0] 地址输入如何确定打开哪个开关。 |
VSS | 7 | P | 负电源。该引脚是负电源电势最高的引脚。为了实现可靠运行,应在 VSS 和 GND 之间连接一个 0.1µF 至 10µF 的去耦电容器。 |
GND | 8 | P | 接地 (0V) 基准 |
A2 | 9 | I | 地址线 2。表 8-1 提供了有关 A2 如何控制开关配置的信息。 |
A1 | 10 | I | 地址线 1。表 8-1 提供了有关 A1 如何控制开关配置的信息。 |
A0 | 11 | I | 地址线 0。表 8-1 提供了有关 A0 如何控制开关配置的信息。 |
S3 | 12 | I/O | 源极引脚 3。信号路径可以是输入或输出。 |
S0 | 13 | I/O | 源极引脚 0。信号路径可以是输入或输出。 |
S1 | 14 | I/O | 源极引脚 1。信号路径可以是输入或输出。 |
S2 | 15 | I/O | 源极引脚 2。信号路径可以是输入或输出。 |
VDD | 16 | P | 正电源。该引脚是正电源电势最高的引脚。为了实现可靠运行,应在 VDD 和 GND 之间连接一个 0.1µF 至 10µF 的去耦电容器。 |
散热焊盘 | — | 内部未连接散热焊盘。建议将焊盘保持悬空或连接到 GND。 |
引脚 | 类型(1) | 说明(2) | |
---|---|---|---|
名称 | 编号 | ||
S0B | 1 | I/O | 多路复用器 B 的源极引脚 0。可以是输入或输出。 |
S2B | 2 | I/O | 多路复用器 B 的源极引脚 2。可以是输入或输出。 |
DB | 3 | I/O | 多路复用器 B 的漏极引脚(公共)。可以是输入或输出。 |
S3B | 4 | I/O | 多路复用器 B 的源极引脚 3。可以是输入或输出。 |
S1B | 5 | I/O | 多路复用器 B 的源极引脚 1。可以是输入或输出。 |
EN | 6 | I | 低电平有效逻辑使能。当该引脚为高电平时,所有开关都关闭。当该引脚为低电平时,A[1:0] 地址输入确定闭合哪个开关。 |
VSS | 7 | P | 负电源。该引脚是负电源电势最高的引脚。为了实现可靠运行,应在 VSS 和 GND 之间连接一个 0.1µF 至 10µF 的去耦电容器。 |
GND | 8 | P | 接地 (0V) 基准 |
A1 | 9 | I | 地址线 1。表 8-2 提供了有关 A1 如何控制开关配置的信息。 |
A0 | 10 | I | 地址线 0。表 8-2 提供了有关 A0 如何控制开关配置的信息。 |
S3A | 11 | I/O | 多路复用器 A 的源极引脚 3。可以是输入或输出。 |
S0A | 12 | I/O | 多路复用器 A 的源极引脚 0。可以是输入或输出。 |
DA | 13 | I/O | 多路复用器 A 的漏极引脚(公共)。可以是输入或输出。 |
S1A | 14 | I/O | 多路复用器 A 的源极引脚 1。可以是输入或输出。 |
S2A | 15 | I/O | 多路复用器 A 的源极引脚 2。可以是输入或输出。 |
VDD | 16 | P | 正电源。该引脚是正电源电势最高的引脚。为了实现可靠运行,应在 VDD 和 GND 之间连接一个 0.1µF 至 10µF 的去耦电容器。 |
散热焊盘 | — | 内部未连接散热焊盘。建议将焊盘保持悬空或连接到 GND。 |
引脚 | 类型(1) | 说明(2) | |
---|---|---|---|
名称 | 编号 | ||
S2B | 1 | I/O | 开关 2 的源极引脚 B。可以是输入或输出。 |
S2A | 2 | I/O | 开关 2 的源极引脚 A。可以是输入或输出。 |
S3B | 3 | I/O | 开关 3 的源极引脚 B。可以是输入或输出。 |
D3 | 4 | I/O | 开关 3 的漏极引脚(公共)。可以是输入或输出。 |
S3A | 5 | I/O | 开关 3 的源极引脚 A。可以是输入或输出。 |
EN | 6 | I | 低电平有效逻辑使能。当该引脚为高电平时,所有开关都关闭。当该引脚为低电平时,SEL[x] 逻辑控制输入决定打开哪个开关。 |
VSS | 7 | P | 负电源。该引脚是负电源电势最高的引脚。为了实现可靠运行,应在 VSS 和 GND 之间连接一个 0.1µF 至 10µF 的去耦电容器。 |
GND | 8 | P | 接地 (0V) 基准 |
SEL3 | 9 | I | 逻辑控制选择引脚 3。表 8-2 提供了控制开关 3 配置。 |
SEL2 | 10 | I | 逻辑控制选择引脚 2。表 8-2 提供了控制开关 2 配置。 |
SEL1 | 11 | I | 逻辑控制选择引脚 1。表 8-2 提供了控制开关 1 配置。 |
S1A | 12 | I/O | 开关 1 的源极引脚 A。可以是输入或输出。 |
S1B | 13 | I/O | 开关 1 的源极引脚 B。可以是输入或输出。 |
D1 | 14 | I/O | 开关 1 的漏极引脚(公共)。可以是输入或输出。 |
D2 | 15 | I/O | 开关 2 的漏极引脚(公共)。可以是输入或输出。 |
VDD | 16 | P | 正电源。该引脚是正电源电势最高的引脚。为了实现可靠运行,应在 VDD 和 GND 之间连接一个 0.1µF 至 10µF 的去耦电容器。 |
散热焊盘 | — | 内部未连接散热焊盘。建议将焊盘保持悬空或连接到 GND。 |
最小值 | 最大值 | 单位 | |||
---|---|---|---|---|---|
VDD – VSS | 电源电压 | 28 | V | ||
VDD | -0.5 | 28 | V | ||
VSS | -28 | 0.5 | V | ||
VSEL 或 VEN | 逻辑控制输入引脚电压(EN、Ax、SELx) | -0.5 | 28 | V | |
ISEL 或 IEN | 逻辑控制输入引脚电流(EN、Ax、SELx) | -0.5 | 28 | mA | |
VS 或 VD | 源极或漏极电压(Sx、D) | VSS–0.5 | VDD+0.5 | V | |
IIK | 二极管钳位电流(2) | -30 | 30 | mA | |
IS 或 ID (CONT) | 源极或漏极连续电流(Sx、D) | -10 | 10 | mA | |
TJ | 结温 | 150 | °C | ||
Tstg | 贮存温度 | -65 | 150 | °C |