ZHCSLR4G December   2019  – March 2026 TMUX1308-Q1 , TMUX1309-Q1

PRODUCTION DATA  

  1.   1
  2. 1 特性
  3. 2 应用
  4. 3 说明
  5. 4 器件比较表
  6. 5 引脚配置和功能
  7. 6 规格
    1. 6.1  绝对最大额定值
    2. 6.2  ESD 等级
    3. 6.3  建议运行条件
    4. 6.4  热性能信息:TMUX1308-Q1
    5. 6.5  热性能信息:TMUX1309-Q1
    6. 6.6  电气特性
    7. 6.7  逻辑和动态特性
    8. 6.8  计时特点
    9. 6.9  注入电流耦合
    10. 6.10 典型特性
  8. 7 参数测量信息
    1. 7.1  导通电阻
    2. 7.2  关断漏电流
    3. 7.3  导通漏电流
    4. 7.4  转换时间
    5. 7.5  先断后合
    6. 7.6  tON(EN) 和 tOFF(EN)
    7. 7.7  电荷注入
    8. 7.8  关断隔离
    9. 7.9  串扰
    10. 7.10 带宽
    11. 7.11 注入电流控制
  9. 8 详细说明
    1. 8.1 概述
    2. 8.2 功能方框图
    3. 8.3 特性说明
      1. 8.3.1 双向运行
      2. 8.3.2 轨到轨运行
      3. 8.3.3 1.8V 逻辑兼容输入
      4. 8.3.4 失效防护逻辑
      5. 8.3.5 注入电流控制
        1. 8.3.5.1 TMUX13xx-Q1 已上电,通道未选择且输入信号大于 VDD(VDD = 5V,VINPUT = 5.5V)
        2. 8.3.5.2 TMUX13xx-Q1 已上电,通道已选择且输入信号大于 VDD(VDD = 5V,VINPUT = 5.5V)
        3. 8.3.5.3 TMUX13xx-Q1 未上电,输入信号存在电压(VDD = 0V,VINPUT = 3V)
    4. 8.4 器件功能模式
    5. 8.5 真值表
  10. 9 应用和实施
    1. 9.1 应用信息
    2. 9.2 典型应用
      1. 9.2.1 设计要求
      2. 9.2.2 详细设计过程
      3. 9.2.3 电池短路保护
    3. 9.3 电源相关建议
    4. 9.4 布局
      1. 9.4.1 布局指南
      2. 9.4.2 布局示例
  11. 10器件和文档支持
    1. 10.1 文档支持
      1. 10.1.1 相关文档
    2. 10.2 接收文档更新通知
    3. 10.3 支持资源
    4. 10.4 商标
    5. 10.5 静电放电警告
    6. 10.6 术语表
  12. 11修订历史记录
  13. 12机械、封装和可订购信息

封装选项

机械数据 (封装 | 引脚)
散热焊盘机械数据 (封装 | 引脚)
订购信息

绝对最大额定值

在自然通风条件下的工作温度范围内测得(除非另有说明)(1)(2)(3)
最小值 最大值 单位
VDD 电源电压 -0.5 6 V
VSEL 或 VEN 逻辑控制输入引脚电压(EN、A0、A1、A2) -0.5 6
VS 或 VD 源极或漏极电压(Sx、D) -0.5 VDD+1.0
ISEL 或 IEN 逻辑控制输入引脚电流(EN、A0、A1、A2)  -30 30 mA
IS 或 ID (CONT) 流经开关(Sx、D 引脚)的持续电流,–40°C 至 +85°C -50 50
IS 或 ID (CONT) 流经开关(Sx、D 引脚)的持续电流,–40°C 至 +125°C -25 25
IGND 通过 GND 的持续电流 -100 100
Ptot 总功率耗散(4) 500 mW
Tstg 贮存温度 -65 150 °C
TJ 结温 150
超出绝对最大额定值 运行可能会对器件造成损坏。绝对最大额定值并不表示器件在这些条件下或在建议运行条件 以外的任何其他条件下能够正常运行。如果在建议运行条件 之外但在绝对最大额定值 范围内短暂运行,器件可能不会受到损坏,但可能无法完全正常工作。以这种方式运行器件可能会影响器件的可靠性、功能和性能,并缩短器件寿命。
在代数符号约定中,最小负值为最小值,最大正值为最大值。
除非另有说明,否则所有电压均以接地为基准。
对于 TSSOP 封装:Ptot 会在 TA 大于 80°C 时以线性方式降低 7.2mW/°C。
对于 SOT-23-THIN 封装:Ptot 会在 TA 大于 66°C 时以线性方式降低 6mW/°C。
对于 BQB 封装:Ptot 会在 TA 大于 102°C 时以线性方式降低 10.6mW/°C。