ZHCSLR4F december 2019 – july 2023 TMUX1308-Q1 , TMUX1309-Q1
PRODUCTION DATA
TMUX1308-Q1 和 TMUX1309-Q1 为通用互补金属氧化物半导体 (CMOS) 多路复用器 (MUX)。TMUX1308-Q1 是 8:1 单通道(单端)多路复用器,而 TMUX1309-Q1 是 4:1 双通道(差分)多路复用器。这些器件可在源极 (Sx) 和漏极 (Dx) 引脚上支持从 GND 到 VDD 范围的双向模拟和数字信号。
TMUX13xx-Q1 器件具有内部注入电流控制功能,从而无需外部二极管和电阻器网络(通常用于保护开关并使输入信号保持在电源电压范围之内)。内部注入电流控制电路允许禁用信号路径上的信号超过电源电压,而不会影响启用信号路径的信号。此外,TMUX13xx-Q1 器件没有到电源引脚的内部二极管路径,从而消除了损坏连接到电源引脚的元件或为电源轨提供意外电源的风险。
所有逻辑输入均具有兼容 1.8V 逻辑的阈值,在有效电源电压下运行时,这些阈值可确保 TTL 和 CMOS 逻辑兼容性。失效防护逻辑电路允许先在控制引脚上施加电压,然后在电源引脚上施加电压,从而保护器件免受潜在的损害。
| 器件型号 | 配置(1) | 封装(2) | 封装尺寸(标称值)(3) |
|---|---|---|---|
| TMUX1308-Q1TMUX1309-Q1 | 通道 8:1 通道 4:1 |
PW(TSSOP,16) | 5mm × 4.4mm |
| DYY(SOT-23-THIN,16) | 4.2mm × 2mm | ||
| BQB(WQFN,16) | 3.5mm × 2.5mm |