ZHCSVS1 April 2024 TMS320F28P550SJ , TMS320F28P559SJ-Q1
ADVANCE INFORMATION
请参考 PDF 数据表获取器件具体的封装图。
参数 | 测试条件 | 最小值 | 最大值 | 单位 | |
---|---|---|---|---|---|
VOH | D+,D- 单端 | USB 2.0 负载条件 | 2.8 | 3.6 | V |
VOL | D+,D- 单端 | USB 2.0 负载条件 | 0 | 0.3 | V |
Z(DRV) | D+,D- 阻抗 | 28 | 44 | Ω | |
tr | 上升时间 | 全速,差分,CL = 50pF,10%/90%, Rpu 处于 D+ 上 |
4 | 20 | ns |
tf | 下降时间 | 全速,差分,CL = 50pF,10%/90%, Rpu 处于 D+ 上 |
4 | 20 | ns |