ZHCSVS1 April 2024 TMS320F28P550SJ , TMS320F28P559SJ-Q1
ADVANCE INFORMATION
请参考 PDF 数据表获取器件具体的封装图。
内部 VREG 由 VDDIO 电源轨供电,并可以生成为 VDD 引脚供电所需的 1.2V 电压。虽然有了内部 VREG 后便不再需要为 VDD 使用外部电源,但 VDD 引脚上仍需要去耦电容器以确保 VREG 稳定性和避免瞬变。有关详细信息,请参阅 VDD 去耦 一节。