ZHCSVS1 April 2024 TMS320F28P550SJ , TMS320F28P559SJ-Q1
ADVANCE INFORMATION
请参考 PDF 数据表获取器件具体的封装图。
TMS320F28P55x (F28P55x) 是 C2000™ 实时微控制器系列中的一款器件,该可扩展、超低延迟器件系列旨在提高电力电子设备的效率,包括但不限于:高功率密度、高开关频率,并支持使用 GaN 和 SiC 技术。
这些应用包括:
实时控制子系统基于 TI 的 32 位 C28x DSP 内核,可针对从片上闪存或 SRAM 运行的浮点或定点代码提供 150MHz 的信号处理性能。浮点单元 (FPU)、三角函数加速器 (TMU) 和 VCRC(循环冗余校验)扩展指令集进一步增强了 C28x CPU 的性能,从而加快了实时控制系统关键常用算法的速度。
CLA 能够将大量的常见任务从主 C28x CPU 上卸下。CLA 是一款与 CPU 并行执行的独立 32 位浮点数学加速器。此外,CLA 自带专用存储资源,它可以直接访问典型控制系统中所需的关键外设。与硬件断点和硬件任务切换等主要特性一样,ANSI C 子集支持是标准配置。
F28P55x 支持高达 1088KB 的闪存,这些闪存分为四个 256KB 存储体和一个 64KB 存储体,支持并行编程和执行。高达 133KB 的片上 SRAM 也可用于补充闪存。
F28P55x 上的实时固件更新硬件增强允许从旧固件到新固件的快速上下文切换,以尽可能减少更新器件固件时的应用停机时间。
高性能模拟模块集成在 F28P55x 实时微控制器 (MCU) 上,并与处理单元和 PWM 单元紧密耦合,以提供更好的实时信号链性能。24 个 PWM 通道均支持与频率无关的分辨率模式,可控制从三相逆变器到功率因数校正和高级多级电源拓扑的各种功率级。
通过加入可配置逻辑块 (CLB),用户可以添加自定义逻辑,还可将类似 FPGA 的功能集成到 C2000 实时 MCU 中。
各种业界通用通信端口(如 SPI、SCI、I2C、PMBus、LIN 和 CAN)不仅支持连接,还提供了多个引脚复用选项,可实现出色的信号布局。
是否想详细了解 C2000 实时 MCU 适用于实时控制系统的特性?查看使用 C2000™ 实时微控制器的基本开发指南,并访问 C2000™ 实时控制 MCU 页面。
C2000™ 实时控制微控制器 (MCU) 入门指南 涵盖了 C2000 器件开发中从硬件到支持资源的所有方面。除了主要的参考文档外,每个部分还提供了相关链接和资源,帮助用户进一步了解相关信息。
准备开始了吗?查看 TMDSCNCD28P55X 评估板或 LAUNCHXL-F28P55X 开发套件并下载 C2000Ware。
器件型号(1) | 封装(2) | 封装尺寸(3) |
---|---|---|
TMS320F28P559SJ-Q1 | PDT(QFP,128) | 16mm x 16mm |
PZ(QFP,100) | 16mm x 16mm | |
PNA(QFP,80) | 12mm x 12mm | |
PM(QFP,64) | 12mm x 12mm | |
TMS320F28P550SJ | PDT(QFP,128) | 16mm x 16mm |
PZ(QFP,100) | 16mm x 16mm | |
PNA(QFP,80) | 12mm x 12mm | |
PM(QFP,64) | 12mm x 12mm | |
RSH(VQFN,56) | 7mm x 7mm | |
TMS320F28P559SG-Q1 | PDT(QFP,128) | 16mm x 16mm |
PZ(QFP,100) | 16mm x 16mm | |
PNA(QFP,80) | 12mm x 12mm | |
PM(QFP,64) | 12mm x 12mm | |
TMS320F28P550SG | PDT(QFP,128) | 16mm x 16mm |
PZ(QFP,100) | 16mm x 16mm | |
PNA(QFP,80) | 12mm x 12mm | |
PM(QFP,64) | 12mm x 12mm | |
RSH(VQFN,56) | 7mm x 7mm | |
TMS320F28P550SD | PZ(QFP,100) | 16mm x 16mm |
PNA(QFP,80) | 12mm x 12mm | |
PM(QFP,64) | 12mm x 12mm | |
RSH(VQFN,56) | 7mm x 7mm |