ZHCSVS1 April 2024 TMS320F28P550SJ , TMS320F28P559SJ-Q1
ADVANCE INFORMATION
请参考 PDF 数据表获取器件具体的封装图。
参数 | 测试条件 | 最小值 | 典型值 | 最大值 | 单位 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
数字和模拟 IO | |||||||
VOH | 高电平输出电压 | IOH = IOH MIN | VDDIO * 0.8 | V | |||
IOH=-100μA | VDDIO – 0.2 | ||||||
VOL | 低电平输出电压 | IOL=IOL 最大值 | 0.4 | V | |||
IOL = 100µA | 0.2 | ||||||
IOH | 所有输出引脚的高电平输出源电流 | -4 | mA | ||||
IOL | 所有输出引脚的低电平输出灌电流 | 4 | mA | ||||
所有输出引脚 - GPIO2/3/9/32 的低电平输出灌电流 | IO_DRVSEL:DRVSELGPIOx = 0 | 4 | mA | ||||
IO_DRVSEL:DRVSELGPIOx = 1 | 12 | mA | |||||
ROH | 所有输出引脚的高电平输出阻抗 | VOH=VDDS-0.4V | 50 | 66 | 96 | Ω | |
ROL | 所有输出引脚的低电平输出阻抗 | VOL=0.4V | 48 | 60 | 84 | Ω | |
VIH | 高电平输入电压 | 2.0 | V | ||||
高电平输入电压 - GPIO2/3/9/32 | IO_MODSEL:MODSELGPIOx = 0 | 0.7*VDDIO | V | ||||
IO_MODSEL:MODSELGPIOx = 1 | 1.35 | V | |||||
VIL | 低电平输入电压 | 0.8 | V | ||||
低电平输入电压 - GPIO2/3/9/32 | IO_MODSEL:MODSELGPIOx = 0 | 0.3*VDDIO | V | ||||
IO_MODSEL:MODSELGPIOx = 1 | 0.8 | V | |||||
VHYSTERESIS | 输入迟滞 (AIO) | 125 | mV | ||||
输入迟滞 (GPIO) | 125 | ||||||
IPULLDOWN | 输入电流 | 带有下拉的引脚 | VDDIO = 3.3V VIN = VDDIO |
120 | µA | ||
IPULLUP | 输入电流 | 启用上拉的数字输入(1) | VDDIO = 3.3V VIN = 0V |
160 | µA | ||
RPULLDOWN | 弱下拉电阻 | 22 | 31 | 62 | kΩ | ||
RPULLUP | 弱上拉电阻 | 19 | 29 | 54 | kΩ | ||
GPIO2/3/9/32 | 20 | 31 | 65 | kΩ | |||
ILEAK | 引脚漏电流 | 数字输入 | 上拉和输出被禁用 0V ≤ VIN ≤ VDDIO |
0.1 | µA | ||
数字输入(仅限 GPIO2/3/9/32) | 20 | ||||||
模拟引脚 | 模拟驱动器禁用 0V ≤ VIN ≤ VDDA |
0.1 | |||||
CI | 输入电容 | 数字输入 | 2 | pF | |||
模拟引脚(2) | |||||||
VREG 和 BOR | |||||||
VREG、POR、BOR(3) |