ZHCSC63P December 2013 – February 2024 TMS320F28374D , TMS320F28375D , TMS320F28376D , TMS320F28377D , TMS320F28377D-Q1 , TMS320F28378D , TMS320F28379D , TMS320F28379D-Q1
PRODUCTION DATA
请参考 PDF 数据表获取器件具体的封装图。
| 编号 | 参数 | 测试条件 | 最小值 | 最大值 | 单位 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 标准模式 | ||||||
| S1 | fSCL | SCL 时钟频率 | 0 | 100 | kHz | |
| S2 | TSCL | SCL 时钟周期 | 10 | µs | ||
| S3 | tw(SCLL) | 脉冲持续时间,SCL 时钟低电平 | 4.7 | µs | ||
| S4 | tw(SCLH) | 脉冲持续时间,SCL 时钟高电平 | 4.0 | µs | ||
| S5 | tBUF | 停止和启动条件之间的总线空闲时间 | 4.7 | µs | ||
| S6 | tv(SCL-DAT) | 有效时间,SCL 下降后的数据 | 3.45 | µs | ||
| S7 | tv(SCL-ACK) | 有效时间,SCL 下降后的确认 | 3.45 | µs | ||
| S8 | II | 引脚上的输入电流 | 0.1 Vbus < Vi < 0.9 Vbus | -10 | 10 | µA |
| 快速模式 | ||||||
| S1 | fSCL | SCL 时钟频率 | 0 | 400 | kHz | |
| S2 | TSCL | SCL 时钟周期 | 2.5 | µs | ||
| S3 | tw(SCLL) | 脉冲持续时间,SCL 时钟低电平 | 1.3 | µs | ||
| S4 | tw(SCLH) | 脉冲持续时间,SCL 时钟高电平 | 0.6 | µs | ||
| S5 | tBUF | 停止和启动条件之间的总线空闲时间 | 1.3 | µs | ||
| S6 | tv(SCL-DAT) | 有效时间,SCL 下降后的数据 | 0.9 | µs | ||
| S7 | tv(SCL-ACK) | 有效时间,SCL 下降后的确认 | 0.9 | µs | ||
| S8 | II | 引脚上的输入电流 | 0.1 Vbus < Vi < 0.9 Vbus | -10 | 10 | µA |