ZHCSC63P December 2013 – February 2024 TMS320F28374D , TMS320F28375D , TMS320F28376D , TMS320F28377D , TMS320F28377D-Q1 , TMS320F28378D , TMS320F28379D , TMS320F28379D-Q1
PRODUCTION DATA
请参考 PDF 数据表获取器件具体的封装图。
EMIF1 存储器映射对于两个 CPU 子系统是相同的。EMIF2 仅在 CPU1 子系统上可用。表 7-4 中显示了 EMIF 内存映射。
| EMIF 芯片选择 | 大小(2) | 起始地址 | 结束地址 | CLA 存取 | DMA 存取 |
|---|---|---|---|---|---|
| EMIF1_CS0n - 数据 | 256M × 16 | 0x8000 0000 | 0x8FFF FFFF | 是 | |
| EMIF1_CS2n - 程序 + 数据(3) | 2M × 16 | 0x0010 0000 | 0x002F FFFF | 是 | |
| EMIF1_CS3n - 程序 + 数据 | 512K × 16 | 0x0030 0000 | 0x0037 FFFF | 是 | |
| EMIF1_CS4n - 程序 + 数据 | 393K × 16 | 0x0038 0000 | 0x003D FFFF | 是 | |
| EMIF2_CS0n - 数据(1) | 32M × 16 | 0x9000 0000 | 0x91FF FFFF | ||
| EMIF2_CS2n - 程序 + 数据(1) | 4K × 16 | 0x0000 2000 | 0x0000 2FFF | 是(仅数据) |