ZHCSC63P December 2013 – February 2024 TMS320F28374D , TMS320F28375D , TMS320F28376D , TMS320F28377D , TMS320F28377D-Q1 , TMS320F28378D , TMS320F28379D , TMS320F28379D-Q1
PRODUCTION DATA
请参考 PDF 数据表获取器件具体的封装图。
uPP 接口是一种具有专用数据线和最小控制信号的高速并行接口。uPP 接口旨在轻松连接具有 8 位数据宽度的高速 ADC 或 DAC。它还可以与现场可编程门阵列 (FPGA) 或其他 uPP 器件相互连接,以实现高速数字数据传输。该接口可在接收模式或发送模式(单工模式)下工作。
uPP 接口包含内部 DMA 控制器,用于在高速数据传输期间最大程度地提高吞吐量并减少 CPU 开销。所有 uPP 事务都使用内部 DMA 将数据馈送至 I/O 通道或从 I/O 通道检索数据。即使只有一个 I/O 通道,DMA 控制器也包含两个 DMA 通道来支持数据交错模式,在该模式中,所有 DMA 资源都服务于单个 I/O 通道。
在此器件上,uPP 接口是 CPU1 子系统的专用资源。CPU1、CPU1.CLA1 和 CPU1.DMA 可以访问此模块。两个专用的 512 字节数据 RAM(也称为 MSG RAM)与 uPP 模块紧密耦合( TX 和 RX 各耦合一个)。这些数据 RAM 用于存储大量数据,以避免频繁中断 CPU。只有 CPU1 和 CPU1.CLA1 可以访问这些数据 RAM。图 6-82 显示了此器件上的 uPP 集成。
图 6-82 uPP 集成在一些 TI 器件上,uPP 模块也称为无线电外设接口 (RPI) 模块。
uPP 接口支持以下内容:
图 6-83 显示了 uPP 功能方框图。
图 6-83 uPP 功能方框图