ZHCSC63P December 2013 – February 2024 TMS320F28374D , TMS320F28375D , TMS320F28376D , TMS320F28377D , TMS320F28377D-Q1 , TMS320F28378D , TMS320F28379D , TMS320F28379D-Q1
PRODUCTION DATA
请参考 PDF 数据表获取器件具体的封装图。
| 参数 | 测试条件 | 最小值 | 典型值 | 最大值 | 单位 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| f(INTOSC) | 频率,INTOSC1 和 INTOSC2 | 9.7 | 10.0 | 10.3 | MHz | |
| f(INTOSC-STABILITY) | 室温下的频率稳定性 | 30°C,标称 VDD | ±0.1% | |||
| VDD 上的频率稳定性 | 30°C | ±0.2% | ||||
| 频率稳定性 | –3.0% | 3.0% | ||||
| f(INTOSC-ST) | 启动和趋稳时间 | 20 | µs | |||