ZHCSGY3G January 2017 – January 2023 TMS320F280040-Q1 , TMS320F280040C-Q1 , TMS320F280041 , TMS320F280041-Q1 , TMS320F280041C , TMS320F280041C-Q1 , TMS320F280045 , TMS320F280048-Q1 , TMS320F280048C-Q1 , TMS320F280049 , TMS320F280049-Q1 , TMS320F280049C , TMS320F280049C-Q1
PRODUCTION DATA
| 参数 | 测试条件 | 最小值 | 典型值 | 最大值 | 单位 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 数字和模拟 IO | |||||||
| VOH | 高电平输出电压 | IOH = IOH MIN | VDDIO * 0.8 | V | |||
| IOH=-100μA | VDDIO – 0.2 | ||||||
| VOL | 低电平输出电压 | IOL=IOL最大值 | 0.4 | V | |||
| IOL = 100µA | 0.2 | ||||||
| IOH | 所有输出引脚的高电平输出源电流 | -4 | mA | ||||
| IOL | 所有输出引脚的低电平输出灌电流 | 4 | mA | ||||
| ROH | 所有输出引脚的高电平输出阻抗 | 70 | Ω | ||||
| ROL | 所有输出引脚的低电平输出阻抗 | 70 | Ω | ||||
| VIH | 高电平输入电压 (3.3V) | 2.0 | VDDIO + 0.3 | V | |||
| VIL | 低电平输入电压 (3.3V) | VSS – 0.3 | 0.8 | V | |||
| VHYSTERESIS | 输入迟滞 | 150 | mV | ||||
| IPULLDOWN | 输入电流 | 带下拉的输入(1) | VDDIO = 3.3V VIN = VDDIO | 100 | µA | ||
| IPULLUP | 输入电流 | 启用上拉的数字输入(1) | VDDIO = 3.3V VIN = 0V | 160 | µA | ||
| 启用上拉的模拟输入(1) | VDDA = 3.3V VIN = 0V | 160 | |||||
| ILEAK | 引脚漏电流 | 除 GPIO23_VSW 外的所有 GPIO | 上拉和输出被禁用 0V ≤ VIN ≤ VDDIO | 2 | µA | ||
| GPIO23_VSW | 45 | ||||||
| 模拟引脚(ADCINB3/VDAC 和 PGAx_OF 除外) | 模拟驱动器禁用 0V ≤ VIN ≤ VDDA | 0.1 | |||||
| ADCINB3/VDAC | 2 | 11 | |||||
| PGAx_OF | 0.25 | ||||||
| CI | 输入电容 | 除 GPIO23_VSW 外的所有数字 GPIO | 2 | pF | |||
| GPIO23_VSW | 100 | ||||||
| 模拟引脚(2) | |||||||
| VREG、直流/直流和 BOR | |||||||
| VPOR-VDDIO | VDDIO 上电复位电压 | 2.3 | V | ||||
| VBOR-VDDIO | VDDIO 欠压复位电压 | 2.81 | 3.0 | V | |||
| VVREG | 内部稳压器输出 | 内部 VREG 打开 | 1.2 | V | |||
| VDC-DC | 内部开关稳压器输出 | 内部直流/直流打开 | 1.2 | V | |||
| 效率 | 内部直流/直流开关稳压器的电源效率 | 80% | |||||