ZHCSGY3H January 2017 – March 2026 TMS320F280040-Q1 , TMS320F280040C-Q1 , TMS320F280041 , TMS320F280041-Q1 , TMS320F280041C , TMS320F280041C-Q1 , TMS320F280045 , TMS320F280048-Q1 , TMS320F280048C-Q1 , TMS320F280049 , TMS320F280049-Q1 , TMS320F280049C , TMS320F280049C-Q1
PRODUCTION DATA
本节将详细介绍 GPIO 以及在位于 Z1-OTP-BOOTDEF-LOW 和 Z1-OTP-BOOTDEF-HIGH 的 BOOT_DEFx 中设置的每种引导模式的引导选项。请参阅配置备用引导模式选择引脚,了解如何操作 BOOT_DEFx。选择引导模式选项时,请确认所用特定器件封装的引脚多路复用器选项中提供了必要的引脚。
| 选项 | BOOTDEFx 值 | SCIATX GPIO | SCIARX GPIO |
|---|---|---|---|
| 0(默认值) | 0x01 | GPIO29 | GPIO28 |
| 1 | 0x21 | GPIO16 | GPIO17 |
| 2 | 0x41 | GPIO8 | GPIO9 |
| 3 | 0x61 | GPIO48 | GPIO49 |
| 4 | 0x81 | GPIO24 | GPIO25 |
在 SCIATX 和 SCIARX 引脚上启用上拉电阻。
| 选项 | BOOTDEFx 值 | CANTXA GPIO | CANRXA GPIO |
|---|---|---|---|
| 0(默认值) | 0x02 | GPIO32 | GPIO33 |
| 1 | 0x22 | GPIO4 | GPIO5 |
| 2 | 0x42 | GPIO31 | GPIO30 |
| 3 | 0x62 | GPIO37 | GPIO35 |
在 CANTXA 和 SCIARX 引脚上启用上拉电阻。
| 选项 | BOOTDEFx 值 | 闪存入口点(地址) | 闪存存储体、扇区 |
|---|---|---|---|
| 0(默认值) | 0x03 | 闪存 - 默认选项 1 (0x00080000) | 存储体 0 扇区 0 |
| 1 | 0x23 | 闪存 - 选项 2 (0x0008EFF0) | 存储体 0 扇区 14 |
| 2 | 0x43 | 闪存 - 选项 3 (0x00090000) | 存储体 1 扇区 0 |
| 3 | 0x63 | 闪存 - 选项 4 (0x0009EFF0) | 存储体 1 扇区 14 |
| 选项 | BOOTDEFx 值 | 看门狗状态 |
|---|---|---|
| 0 | 0x04 | 被启用 |
| 1 | 0x24 | 禁用 |
| 选项 | BOOTDEFx 值 | SPIA_SIMO | SPIA_SOMI | SPIA_CLK | SPIA_STE |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 0x26 | GPIO8 | GPIO10 | GPIO9 | GPIO11 |
| 2 | 0x46 | GPIO54 | GPIO55 | GPIO56 | GPIO57 |
| 3 | 0x66 | GPIO16 | GPIO17 | GPIO56 | GPIO57 |
| 4 | 0x86 | GPIO8 | GPIO17 | GPIO9 | GPIO11 |
在 SPIA_SIMO、SPIA_SOMI、SPIA_CLK 和 SPIA_STE 引脚上启用上拉电阻。
| 选项 | BOOTDEFx 值 | SDAA GPIO | SCLA GPIO |
|---|---|---|---|
| 0 | 0x07 | GPIO32 | GPIO33 |
| 1 | 0x47 | GPIO26 | GPIO27 |
| 2 | 0x67 | GPIO42 | GPIO43 |
在 SDAA 和 SCLA 引脚上启用上拉电阻。
| 选项 | BOOTDEFx 值 | D0 至 D7 GPIO | DSP 控制 GPIO | 主机控制 GPIO |
|---|---|---|---|---|
| 0(默认值) | 0x00 | GPIO0 至 GPIO7 | GPIO16 | GPIO11 |
在 GPIO0 至 GPIO7 上启用上拉电阻。
| 选项 | BOOTDEFx 值 | RAM 入口点地址 |
|---|---|---|
| 0 | 0x05 | 0x00000000 |