ZHCSGY3G January 2017 – January 2023
PRODUCTION DATA
| 参数 | 测试条件 | 最小值 | 典型值 | 最大值 | 单位 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 工作模式 | ||||||
| IDDIO | 运行期间的 VDDIO 电流消耗 | 请参阅Topic Link Label7.5.4。 | 86 | 113 | mA | |
| IDDA | 运行期间的 VDDA 电流消耗 | 12 | 30 | mA | ||
| 空闲模式 | ||||||
| IDDIO | 器件处于空闲模式时的 VDDIO 电流消耗 |
| 19.2 | 36 | mA | |
| IDDA | 器件处于空闲模式时的 VDDA 电流消耗 | 0.9 | 1.2 | mA | ||
| 停机模式 | ||||||
| IDDIO | 器件处于停机模式时的 VDDIO 电流消耗 |
| 1.7 | 18 | mA | |
| IDDA | 器件处于停机模式时的 VDDA 电流消耗 | 0.2 | 0.5 | mA | ||
| 闪存擦除/编程 | ||||||
| IDDIO | 擦除/编程周期期间的 VDDIO 电流消耗(1) |
| 72 | 106 | mA | |
| IDDA | 擦除/编程周期期间的 VDDA 电流消耗 | 0.1 | 2.5 | mA | ||