ZHCSL01C March 2020 – April 2024 TMS320F280021 , TMS320F280021-Q1 , TMS320F280023 , TMS320F280023-Q1 , TMS320F280023C , TMS320F280025 , TMS320F280025-Q1 , TMS320F280025C , TMS320F280025C-Q1
PRODUCTION DATA
| 参数 | 测试条件 | 最小值 | 典型值 | 最大值 | 单位 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| VVREG | 内部稳压器输出 | 1.14 | 1.2 | 1.32 | V | |
| VVREG-PU | 内部稳压器上电时间 | 350 | µs | |||
| VVREG-INRUSH(5) | 内部稳压器浪涌电流 | 650 | mA | |||
| VPOR-VDDIO | VDDIO 上电复位电压 | XRSn 释放之前和之后 | 2.3 | V | ||
| VBOR-VDDIO-UP(1) | 斜升时的 VDDIO 欠压复位电压 | XRSn 释放之前 | 2.7 | V | ||
| VBOR-VDDIO-DN(1) | 斜降时的 VDDIO 欠压复位电压 | XRSn 释放之后 | 2.81 | 3.0 | V | |
| VXRSn-PU-DELAY(2) | 上电期间电源斜升后的 XRSn 释放延迟 | 这是最后的延迟 | 40 | μs | ||
| VXRSn-PD-DELAY(3) | 断电期间电源斜降后的 XRSn 跳闸延迟 | 2 | μs | |||
| VDDIO-MON-TOT-DELAY | VDDIO 监视器(POR、BOR)路径中的总延迟 | 145 | μs | |||
| VXRSn-MON-RELEASE-DELAY | VDDIO BOR 之后的 XRSn 释放延迟 | 电源处于工作范围内 | 140 | μs | ||
| VDDIO POR 事件之后的 XRSn 释放延迟 | 185 | μs | ||||