ZHCSL01C March 2020 – April 2024 TMS320F280021 , TMS320F280021-Q1 , TMS320F280023 , TMS320F280023-Q1 , TMS320F280023C , TMS320F280025 , TMS320F280025-Q1 , TMS320F280025C , TMS320F280025C-Q1
PRODUCTION DATA
TMS320F28002x (F28002x) 是 C2000™ 实时微控制器系列中的一个器件,该系列可扩展、超低延迟器件旨在提高电力电子设备的效率,包括但不限于:高功率密度、高开关频率,并支持使用 GaN 和 SiC 技术。
这些应用包括:
实时控制子系统基于 TI 的 32 位 C28x DSP 内核,可针对从片上闪存或 SRAM 运行的浮点或定点代码提供 100MHz 的信号处理性能。三角函数加速器 (TMU) 和 VCRC(循环冗余校验)扩展指令集进一步增强了 C28x CPU 的性能,从而加快了实时控制系统关键常用算法的速度。
高性能模拟模块集成在 F28002x 实时微控制器 (MCU) 上,并与处理单元和 PWM 单元紧密耦合,以提供更好的实时信号链性能。14 个 PWM 通道均支持与频率无关的分辨率模式,可控制从三相逆变器到高级多级电源拓扑的各种功率级。
通过加入可配置逻辑块 (CLB),用户可以添加自定义逻辑,还可将类似 FPGA 的功能集成到 C2000 实时 MCU 中。
各种业界通用通信端口(如 SPI、SCI、I2C、PMBus、LIN 和 CAN)不仅支持连接,还提供了多个引脚复用选项,可实现出色的信号布局。快速串行接口 (FSI) 可跨隔离边界实现高达 200Mbps 的稳健通信。
C2000 平台新增了主机接口控制器 (HIC),这是一种高吞吐量接口,允许外部主机直接访问 TMS320F28002x 的资源。
是否想详细了解 C2000 MCU 适用于实时控制系统的特性?查看使用 C2000™ 实时微控制器的基本开发指南,并访问 C2000™ 实时控制 MCU 页面。
C2000™ 实时控制微控制器 (MCU) 入门指南 涵盖了 C2000 器件开发中从硬件到支持资源的所有方面。除了主要的参考文档外,每个部分还提供了相关链接和资源,帮助用户进一步了解相关信息。
准备开始了吗?查看 TMDSCNCD280025C 评估板并下载 C2000Ware。
| 器件型号 | 封装(1) | 封装尺寸(2) | 本体尺寸 |
|---|---|---|---|
| TMS320F280025 | PN(LQFP,80) | 14mm x 14mm | 12mm x 12mm |
| PM(LQFP,64) | 12mm x 12mm | 10mm x 10mm | |
| PT(LQFP,48) | 9mm x 9mm | 7mm x 7mm | |
| TMS320F280025-Q1 | PN(LQFP,80) | 14mm x 14mm | 12mm x 12mm |
| PM(LQFP,64) | 12mm x 12mm | 10mm x 10mm | |
| PT(LQFP,48) | 9mm x 9mm | 7mm x 7mm | |
| TMS320F280025C | PN(LQFP,80) | 14mm x 14mm | 12mm x 12mm |
| PM(LQFP,64) | 12mm x 12mm | 10mm x 10mm | |
| PT(LQFP,48) | 9mm x 9mm | 7mm x 7mm | |
| TMS320F280025C-Q1 | PN(LQFP,80) | 14mm x 14mm | 12mm x 12mm |
| PM(LQFP,64) | 12mm x 12mm | 10mm x 10mm | |
| PT(LQFP,48) | 9mm x 9mm | 7mm x 7mm | |
| TMS320F280023 | PN(LQFP,80) | 14mm x 14mm | 12mm x 12mm |
| PM(LQFP,64) | 12mm x 12mm | 10mm x 10mm | |
| PT(LQFP,48) | 9mm x 9mm | 7mm x 7mm | |
| TMS320F280023-Q1 | PN(LQFP,80) | 14mm x 14mm | 12mm x 12mm |
| PM(LQFP,64) | 12mm x 12mm | 10mm x 10mm | |
| PT(LQFP,48) | 9mm x 9mm | 7mm x 7mm | |
| TMS320F280023C | PN(LQFP,80) | 14mm x 14mm | 12mm x 12mm |
| PM(LQFP,64) | 12mm x 12mm | 10mm x 10mm | |
| PT(LQFP,48) | 9mm x 9mm | 7mm x 7mm | |
| TMS320F280021 | PT(LQFP,48) | 9mm x 9mm | 7mm x 7mm |
| TMS320F280021-Q1 | PT(LQFP,48) | 9mm x 9mm | 7mm x 7mm |
| 器件型号(1) | 可配置逻辑块 (CLB) | 闪存大小 |
|---|---|---|
| TMS320F280025C | 2 个逻辑块 | 128KB |
| TMS320F280025 | – | |
| TMS320F280023C | 2 个逻辑块 | 64KB |
| TMS320F280023 | – | |
| TMS320F280021 | – | 32KB |