ZHCSL01C March 2020 – April 2024 TMS320F280021 , TMS320F280021-Q1 , TMS320F280023 , TMS320F280023-Q1 , TMS320F280023C , TMS320F280025 , TMS320F280025-Q1 , TMS320F280025C , TMS320F280025C-Q1
PRODUCTION DATA
| 特性 1 | F280025 F280025-Q1 F280025C F280025C-Q1 | F280023 F280023-Q1 F280023C | F280021 F280021-Q1 | |
|---|---|---|---|---|
| 处理器和加速器 | ||||
| C28x | 频率 (MHz) | 100 | ||
| FPU32 | 有(提供有关快速整数除法的新说明) | |||
| VCRC | 是 | |||
| TMU – 1 类 | 有(提供支持 NLPID 的新说明) | |||
| 快速整数除法 | 是 | |||
| DMA – 0 类 | 是 | |||
| 存储器 | ||||
| 闪存 | 128KB (64KW) | 64KB (32KW) | 32KB (16KW) | |
| RAM | 专用和本地共享 RAM | 20KB (10KW) | ||
| 全局共享 RAM | 4KB (2KW) | |||
| 总 RAM | 24KB (12KW) | |||
| 片上闪存和 RAM 的代码安全性 | 是 | |||
| 系统 | ||||
| 可配置逻辑块 (CLB) 2 | (F280025C-2 逻辑块) | (F280023C-2 逻辑块) | - | |
| 32 位 CPU 计时器 | 3 | |||
| 看门狗计时器 | 1 | |||
| 非可屏蔽中断看门狗 (NMIWD) 计时器 | 1 | |||
| 晶体振荡器/外部时钟输入 | 1 | |||
| 0 引脚内部振荡器 | 2 | |||
| GPIO 引脚 | 80 引脚 PN | 43 | ||
| 64 引脚 PM | 30 | |||
| 48 引脚 PT | 20 | |||
| 附加 GPIO | 4(使用 cJTAG 时,TDI 和 TDO 可以是 GPIO。使用 INTOSC 作为时钟源时,X1 和 X2 可以是 GPIO。) 注意:这 4 个 GPIO 包含在上面的计数中。 | |||
| AIO 输入 | 80 引脚 PN | 16 | ||
| 64 引脚 PM | 16 | |||
| 48 引脚 PT | 14 | |||
| 外部中断 | 5 | |||
| 模拟外设 | ||||
| ADC 12 位 | ADC 数量 | 2 | ||
| MSPS | 3.45 | |||
| 转换时间 (ns) 3 | 290 | |||
| ADC 通道(单端) | 80 引脚 PN | 16 | ||
| 64 引脚 PM | 16 | |||
| 48 引脚 PT | 14 | |||
| 温度传感器 | 1 | |||
| CMPSS(每个 CMPSS 都有两个比较器和两个内部 DAC) | 4 | |||
| 控制外设 4 | ||||
| eCAP/HRCAP 模块 – 1 类 | 3(1 个在 eCAP3 上具有 HRCAP 功能) | |||
| ePWM/HRPWM 通道 – 4 类 | 14(8 个在 ePWM1–PWM4 上具有 HRPWM 功能) | |||
| eQEP 模块 – 2 类 | 2 | |||
| 通信外设 4 | ||||
| CAN – 0 类 | 1 | |||
| I2C – 1 类 | 2 | |||
| SCI – 0 类(与 UART 兼容) | 1 | |||
| SPI – 2 类 | 2 | |||
| LIN – 1 类(与 UART 兼容) | 2 | |||
| PMBus – 0 类 | 1 | |||
| FSI – 1 类 | 1(1 RX 和 1 TX) | |||
| 封装、温度和资质认证选项 | ||||
| S:–40°C 至 125°C (TJ) | 80 引脚 PN | F280025 F280025C | F280023 F280023C | – |
| 64 引脚 PM | – | |||
| 48 引脚 PT | F280021 | |||
| Q:–40°C 至 125°C (TA) 5 | 80 引脚 PN | F280025-Q1 F280025C-Q1 | F280023-Q1 | – |
| 64 引脚 PM | – | |||
| 48 引脚 PT | F280021-Q1 | |||