ZHCSL01C March 2020 – April 2024 TMS320F280021 , TMS320F280021-Q1 , TMS320F280023 , TMS320F280023-Q1 , TMS320F280023C , TMS320F280025 , TMS320F280025-Q1 , TMS320F280025C , TMS320F280025C-Q1
PRODUCTION DATA
| 参数 | 测试条件 | 最小值 | 典型值 | 最大值 | 单位 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 工作模式 | ||||||
| IDDIO | 运行期间的 VDDIO 电流消耗 | 这是典型重负载应用中电流的估算值。 实际电流会因系统活动、I/O 电气负载和开关频率而异。 | 35 | 72 | mA | |
| IDDA | 运行期间的 VDDA 电流消耗 | 3 | 5 | mA | ||
| 空闲模式 | ||||||
| IDDIO | 器件处于空闲模式时的 VDDIO 电流消耗 | - CPU 处于空闲模式 - 闪存断电 - XCLKOUT 关闭 - 为 IO 引脚启用上拉 |
16 | 33 | mA | |
| IDDA | 器件处于空闲模式时的 VDDA 电流消耗 | 0.01 | 0.1 | mA | ||
| 待机模式 | ||||||
| IDDIO | 器件处于待机模式时的 VDDIO 电流消耗 | - CPU 处于待机模式 - 闪存断电 - XCLKOUT 关闭 - 为 IO 引脚启用上拉 |
8 | 22 | mA | |
| IDDA | 器件处于待机模式时的 VDDA 电流消耗 | 0.01 | 0.1 | mA | ||
| 停机模式 | ||||||
| IDDIO | 器件处于停机模式时的 VDDIO 电流消耗 | - CPU 处于停机模式 - 闪存断电 - XCLKOUT 关闭 - 为 IO 引脚启用上拉 |
1 | 16 | mA | |
| IDDA | 器件处于停机模式时的 VDDA 电流消耗 | 0.01 | 0.1 | mA | ||
| 闪存擦除/编程 | ||||||
| IDDIO | 擦除/编程周期期间的 VDDIO 电流消耗(1) | - CPU 正在从 RAM 运行。 - 100MHz 时的 SYSCLK。 - I/O 是启用上拉时的输入。 - 外围设备时钟关闭。 |
72 | 106 | mA | |
| IDDA | 擦除/编程周期期间的 VDDA 电流消耗 | 0.1 | 2.5 | mA | ||
| 复位模式 | ||||||
| IDDIO | 复位处于活动状态时的 VDDIO 电流消耗(2) | 8.6 | mA | |||
| IDDA | 复位处于活动状态时的 VDDA 电流消耗(2) | 0.1 | mA | |||