ZHCSL01C March 2020 – April 2024 TMS320F280021 , TMS320F280021-Q1 , TMS320F280023 , TMS320F280023-Q1 , TMS320F280023C , TMS320F280025 , TMS320F280025-Q1 , TMS320F280025C , TMS320F280025C-Q1
PRODUCTION DATA
| 参数 | 测试条件 | 最小值 | 典型值 | 最大值 | 单位 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| fINTOSC | 频率,INTOSC1 和 INTOSC2 | -40°C 至 125°C | 9.84 (-1.6%) | 10 | 10.14 (1.4%) | MHz |
| -30°C 至 90°C | 9.88 (-1.2%) | |||||
| -10°C 至 85°C | 9.91 (-0.9%) | |||||
| -10°C 至 70°C | 9.93 (-0.7%) | |||||
| fINTOSC-STABILITY | 频率稳定性 | 30°C,标称 VDDIO | ±0.1 | % | ||
| tINT0SC-ST | 启动和稳定时间 | 20 | µs | |||