ZHCSL01C March 2020 – April 2024 TMS320F280021 , TMS320F280021-Q1 , TMS320F280023 , TMS320F280023-Q1 , TMS320F280023C , TMS320F280025 , TMS320F280025-Q1 , TMS320F280025C , TMS320F280025C-Q1
PRODUCTION DATA
JTAG(IEEE 标准 1149.1-1990 标准测试接入端口和边界扫描架构)端口有四个专用引脚:TMS、TDI、TDO 和 TCK。cJTAG(针对简化引脚和增强功能测试接入端口以及边界扫描架构的 IEEE 标准 1149.7-2009)端口,是一个只需要两个引脚(TMS 和 TCK)的紧凑型 JTAG 接口,此接口可实现多路复用为传统 GPIO35 (TDI) 和 GPIO37 (TDO) 引脚的其他器件功能。
通常情况下,当 MCU 目标和 JTAG 接头之间的距离小于 6 英寸 (15.24cm),并且 JTAG 链上没有其他器件时,JTAG 信号上不需要缓冲器。否则,每个信号都应被缓冲。此外,对于大多数 10MHz 下的 JTAG 调试探针操作,JTAG 信号上不需要串联电阻器。但是,如果需要高仿真速度(35MHz 左右),则应在每个 JTAG 信号上串联 22Ω 电阻。
JTAG 调试探针头的 PD(电源检测)端子应连接到电路板 3.3V 电源。接头 GND 终端应连接至电路板地。TDIS(电缆断开感应)也应连接至电路板接地。JTAG 时钟应从接头 TCK 输出终端环回到接头的 RTCK 输入终端(以通过 JTAG 调试探针检测时钟连续性)。此 MCU 不支持 14 引脚和 20 引脚仿真接头上的 EMU0 和 EMU1 信号。这些信号应始终通过一对 2.2kΩ 至 4.7kΩ(取决于调试器端口的驱动强度)的板载上拉电阻在仿真接头处上拉。通常使用 2.2kΩ 的阻值。
接头终端 RESET 是 JTAG 调试探针接头的开漏输出,通过 JTAG 调试探针命令使电路板元件复位(仅通过 20 引脚接头可用)。图 6-24 展示了如何将 14 引脚 JTAG 接头连接到 MCU 的 JTAG 端口信号图 6-25 展示了如何连接到 20 引脚 JTAG 接头。20 引脚 JTAG 接头终端 EMU2、EMU3 和 EMU4 未使用,应接地。
有关硬件断点和观察点的更多信息,请参阅 CCS 中 C28x 的硬件断点和观察点。
有关 JTAG 仿真的更多信息,请参阅 XDS 目标连接指南。
JTAG 测试数据输入 (TDI) 是引脚的默认多路复用器选择。默认情况下,内部上拉电阻处于禁用状态。如果此引脚被用作 JTAG TDI,应该启用内部上拉电阻器或在电路板上增加一个外部上拉电阻器来避免悬空输入。在 cJTAG 选项中,此引脚可用作 GPIO。
JTAG 测试数据输出 (TDO) 是引脚的默认多路复用器选择。默认情况下,内部上拉电阻处于禁用状态。当没有 JTAG 活动时,TDO 函数将处于三态条件,使此引脚悬空。应启用内部上拉或在电路板上添加外部上拉,以避免 GPIO 输入悬空。在 cJTAG 选项中,此引脚可用作 GPIO。