ZHCSL01C March 2020 – April 2024 TMS320F280021 , TMS320F280021-Q1 , TMS320F280023 , TMS320F280023-Q1 , TMS320F280023C , TMS320F280025 , TMS320F280025-Q1 , TMS320F280025C , TMS320F280025C-Q1
PRODUCTION DATA
| 最小值 | 最大值 | 单位 | ||
|---|---|---|---|---|
| 电源电压 | VDDIO,以 VSS 为基准 | -0.3 | 4.6 | V |
| VDDA,以 VSSA 为基准 | -0.3 | 4.6 | ||
| 输入电压(6) | VIN (3.3V) | -0.3 | 4.6 | V |
| 输出电压 | VO | -0.3 | 4.6 | V |
| 输入钳位电流 - 每个引脚(4)(5) | IIK - VIN < VSS/VSSA - VIN > VDDIO/VDDA |
-20 | 20 | mA |
| 输入钳位电流 - 所有输入总计(5) | IIKTOTAL - VIN < VSS/VSSA - VIN > VDDIO/VDDA |
-20 | 20 | mA |
| 输出电流 | 数字输出(每引脚),IOUT | -20 | 20 | mA |
| 自然通风温度 | TA | -40 | 125 | °C |
| 工作结温 | TJ | -40 | 150 | °C |
| 贮存温度(3) | Tstg | -65 | 150 | °C |