ZHCSL01C March 2020 – April 2024 TMS320F280021 , TMS320F280021-Q1 , TMS320F280023 , TMS320F280023-Q1 , TMS320F280023C , TMS320F280025 , TMS320F280025-Q1 , TMS320F280025C , TMS320F280025C-Q1
PRODUCTION DATA
“存储器映射”表描述了存储器映射。请参阅 TMS320F28002x 实时微控制器技术参考手册 中“系统控制”一章的“存储器控制器模块”部分。
| 存储器 | 大小 | 起始地址 | 结束地址 | HIC 存取 | DMA 存取 | ECC/奇偶校验 | 访问保护 | 安全 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| M0 RAM | 1K x 16 | 0x0000 0000 | 0x0000 03FF | - | - | ECC | 是 | - |
| M1 RAM | 1K x 16 | 0x0000 0400 | 0x0000 07FF | - | - | ECC | 是 | - |
| PieVectTable | 512 x 16 | 0x0000 0D00 | 0x0000 0EFF | - | - | - | - | - |
| LS4 RAM | 2K x 16 | 0x0000 A000 | 0x0000 A7FF | - | - | ECC | 是 | 是 |
| LS5 RAM | 2K x 16 | 0x0000 A800 | 0x0000 AFFF | - | - | ECC | 是 | 是 |
| LS6 RAM | 2K x 16 | 0x0000 B000 | 0x0000 B7FF | - | - | ECC | 是 | 是 |
| LS7 RAM | 2K x 16 | 0x0000 B800 | 0x0000 BFFF | - | - | ECC | 是 | 是 |
| GS0 RAM | 2K x 16 | 0x0000 C000 | 0x0000 C7FF | 是 | 是 | 奇偶校验 | 是 | - |
| CAN A 消息 RAM | 2K x 16 | 0x0004 9000 | 0x0004 97FF | - | - | 奇偶校验 | - | - |
| TI OTP(1) | 1K x 16 | 0x0007 0000 | 0x0007 03FF | - | - | ECC | - | - |
| 用户 OTP | 1K x 16 | 0x0007 8000 | 0x0007 83FF | - | - | ECC | - | 是 |
| 闪存 | 64K x 16 | 0x0008 0000 | 0x0008 FFFF | - | - | ECC | - | 是 |
| 安全 ROM | 32K x 16 | 0x003E 8000 | 0x003E FFFF | - | - | 奇偶校验 | - | 是 |
| 引导 ROM | 64K x 16 | 0x003F 0000 | 0x003F FFFF | - | - | 奇偶校验 | - | - |
| 饼图向量获取错误 (引导 ROM 的一部分) | 1 x 16 | 0x003F FFBE | 0x003F FFBF | - | - | 奇偶校验 | - | - |
| 默认向量 (引导 ROM 的一部分) | 64 x 16 | 0x003F FFC0 | 0x003F FFFF | - | - | 奇偶校验 | - | - |